Testy szczelności manometrów ze stali nierdzewnej pozwalają wykryć nieszczelności.

Istotnym etapem procesu produkcji manometrów jest próba szczelności układu pomiarowego, mająca na celu zapewnienie, że medium procesowe nie przedostaje się do otoczenia. Istnieją jednak znaczne różnice w sposobie przeprowadzania prób szczelności manometrów ze stali nierdzewnej dostępnych na rynku. Różnice te mają bezpośredni wpływ na jakość przyrządów, a tym samym na bezpieczeństwo procesu i użytkowników.

Test szczelności pozwala wykryć nieszczelności w systemie pomiarowym.

Na przykład w manometrach ze stalową rurką Bourdona układ pomiarowy składa się z przyłącza procesowego, rurki Bourdona i elementu końcowego. Elementy te są spawane podczas procesu produkcyjnego, a następnie poddawane rygorystycznej próbie szczelności. Ponieważ układ pomiarowy będzie później narażony na działanie ciśnienia i kontakt z mediami, bardzo ważne jest, aby charakteryzował się wysoką szczelnością – zwłaszcza w przypadku mediów łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych.

Measuring system of a stainless steel Bourdon tube pressure gauge

System pomiarowy manometru ze stalową rurką Bourdona składa się z przyłącza procesowego, rurki Bourdona i elementu końcowego.

Wyciek występujący w systemie pomiarowym może mieć poważne konsekwencje:

  • Zagrożenie dla personelu i środowiska spowodowane wyciekiem (niebezpiecznego) medium
  • Utrata (kosztownego) medium procesowego
  • Wysokie koszty konserwacji lub nawet zatrzymanie zakładu
  • Szkody dla środowiska (emisje ulotne, substancje toksyczne)

Wysoka szczelność manometrów zwiększa zatem bezpieczeństwo, gwarantuje płynność procesów i skraca przestoje. Test szczelności, który wykrywa nawet najmniejsze nieszczelności, jest zatem ważną cechą jakościową.

Testy szczelności w firmie WIKA: 5000 razy bardziej rygorystyczne niż wymagane przez normy

Test szczelności helem jest jedną z najbardziej wymagających i niezawodnych metod wykrywania nieszczelności. Dlatego firma WIKA stosuje tę sprawdzoną metodę jako standard w produkcji manometrów ze stali nierdzewnej, osiągając wiodącą w branży szczelność na poziomie 1 · 10-6 mbar · l/s. Podczas tego testu układ pomiarowy jest poddawany działaniu helu w uprzednio opróżnionej komorze. Następnie detektor wycieków skanuje komorę próżniową w poszukiwaniu ulatniającego się helu. Ponieważ metoda ta jest szczególnie wymagająca i precyzyjna, wiąże się z wysokimi kosztami dla producenta – od kosztów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem testowym po konserwację i stosowanie helu jako drogiego gazu znacznikowego.

Odpowiednie normy, takie jak europejska EN 837-1, amerykańska ASME B40,100 i międzynarodowa ISO 5171, wymagają jedynie współczynnika nieszczelności wynoszącego 5 · 10-3 mbar · l/s w odniesieniu do szczelności. Najpopularniejsze testy szczelności dostępne na rynku – test w łaźni wodnej (tzw. test bąbelkowy) i test spadku ciśnienia – pozwalają wykryć nieszczelność „tylko” na poziomie 10-3 mbar · l/s. Ponadto test bąbelkowy jest znacznie bardziej podatny na błędy, ponieważ niewielkie nieszczelności w łaźni wodnej mogą być łatwo przeoczone przez ludzkie oko. Natomiast test szczelności helem jest oferowany przez większość producentów tylko opcjonalnie i za dodatkową opłatą.

Dzięki wartości 1 · 10-6 mbar · l/s standardowy test szczelności helem w firmie WIKA jest zatem 5000 razy bardziej rygorystyczny w porównaniu z wymaganiami norm i powszechnie stosowanymi metodami w branży. Oznacza to, że można wykryć nieszczelności, które są 5000 razy mniejsze w stosunku do objętości przepływającej w ciągu sekundy. Może to mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza w zastosowaniach, w których nawet mikroskopijne nieszczelności mogą prowadzić do zanieczyszczenia, spadku ciśnienia lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Praktyczny przykład ilustruje skutki różnych wskaźników wycieku.

Przykład pokazuje, co ta różnica oznacza w praktyce dla zastosowań gazowych, na przykład w przypadku etylenu i ciśnienia procesowego wynoszącego 10 barów (145 psi):

Współczynnik wycieku
w mbar · l/s

Średnica otworu

Opis wycieku gazu
(p = 10 bar)

Utrata gazu
po 1 roku

5 · 10-3

~ 6 µm

1 cm3 utraty gazu w ciągu 1 minuty

~ 497 litry

1 · 10-6

~ 0,1 µm

1 cm3 utraty gazu w 3 dni

~ 0.1 litra

To pokazuje, jak ważne są precyzyjne testy szczelności dla jakości i bezpieczeństwa manometrów ze stali nierdzewnej. Firma WIKA stosuje test szczelności helem jako metodę zapewniającą użytkownikom najwyższy możliwy poziom ochrony przed wyciekami.

Uwaga
Więcej informacji na temat manometrów i innych przyrządów do pomiaru ciśnienia można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Na stronie internetowej można również dowiedzieć się więcej o firmie WIKA. W razie jakichkolwiek pytań, osoba kontaktowa chętnie służy pomocą.

Przeczytaj również nasze posty
Manometry ze stali nierdzewnej: Nowe funkcje cyfrowe
Styki przełączające w manometrach i termometrach