Cyfrowy certyfikat kalibracji (DCC) wyznacza nowe standardy w procesach kalibracji.

Technologia pomiarowa przechodzi obecnie głębokie przemiany. Tam, gdzie dotychczas normą były dokumenty papierowe i pliki PDF, cyfrowe świadectwo kalibracji (DCC) wyznaczy nowe standardy. Ale co właściwie oznacza to coraz częściej pojawiające się pojęcie? I dlaczego DCC uznaje się za klucz do cyfrowej transformacji metrologii? W tym wpisie na blogu dowiesz się, czym jest DCC, jak działa i jakie możliwości oferuje.

Czym jest cyfrowy certyfikat kalibracji?

Cyfrowy certyfikat kalibracji stanowi cyfrowy odpowiednik tradycyjnego certyfikatu kalibracji. Podczas gdy tradycyjne certyfikaty są dostępne w formie dokumentów papierowych lub w formacie PDF i są interpretowane przez ludzi, DCC idzie o krok dalej, ponieważ jest w pełni czytelny dla maszyn. Zasadniczo jest to inteligentny obiekt danych XML, który można przetwarzać za pomocą oprogramowania. Otwiera to nowe możliwości w zakresie automatyzacji, zapewnienia jakości oraz integracji z ekosystemami cyfrowymi.

Podstawy techniczne: Na czym polega DCC?

DCC opiera się na uzgodnionym na arenie międzynarodowej schemacie XML. Schemat ten nie tylko dokładnie określa, jakie informacje muszą być zawarte, ale także jak powinny być nazwane i ustrukturyzowane. Dzięki temu każdy certyfikat DCC – niezależnie od laboratorium, które go wydało – jest czytelny dla oprogramowania. Schemat jest uzupełniony modelem metadanych D-SI, który zapewnia jednoznaczną interpretację wartości pomiarowych i jednostek wraz z ich kontekstem. Bezpieczeństwo zapewnia podpis cyfrowy. Gwarantuje on autentyczność i integralność danych – i tym samym zastępuje pieczęć papierową lub podpis odręczny.

DCC akredytowane i nieakredytowane: jednolitość dzięki strukturze

Certyfikaty kalibracji są wydawane na całym świecie zarówno przez laboratoria akredytowane, jak i nieakredytowane. Międzynarodowa społeczność zajmująca się certyfikatami kalibracji (DCC) jest zgodna co do tego, że oba rodzaje certyfikatów muszą mieć identyczną strukturę. Tylko w ten sposób oprogramowanie może interpretować i przetwarzać dane z certyfikatów kalibracji w sposób uniwersalny, niezależnie od laboratorium, kraju czy wielkości mierzonej. Różnice w strukturze doprowadziłyby do powstania niekompatybilnych środowisk DCC i podważyłyby kluczową zaletę – interoperacyjność.

Możliwości oferowane przez DCC: wydajność, przejrzystość i bezpieczeństwo

DCC oznacza początek nowej ery w procesach kalibracji. Korzyści wykraczają daleko poza zwykłą cyfryzację dokumentu:

  • Większa wydajność: Dane kalibracyjne są importowane, analizowane i oceniane automatycznie oraz bezbłędnie. Ręczne wprowadzanie danych nie jest już konieczne, dzięki czemu procesy przebiegają szybciej i są bardziej powtarzalne.
  • Ujednolicona struktura: Przedsiębiorstwa przemysłowe zyskują dzięki przejrzystości i porównywalności danych, ponieważ informacje pochodzące z wielu różnych laboratoriów są od razu kompatybilne – co jest niezbędne w przypadku zintegrowanych systemów produkcji i kontroli jakości.
  • Cyfrowa identyfikowalność: Łańcuch pomiarowy jest w pełni udokumentowany cyfrowo i może być automatycznie sprawdzany. Zapewnia to przejrzystość i ułatwia wykazanie jakości.
  • Przemysł 4.0 i nie tylko: DCC umożliwia zautomatyzowane zarządzanie sprzętem testowym, analizę opartą na sztucznej inteligencji, cyfrową dokumentację jakości oraz procesy bez użycia papieru.
  • Większe bezpieczeństwo: Nowoczesne metody podpisywania sprawiają, że DCC jest odporny na manipulacje i weryfikowalny – dzięki czemu często cieszy się większym zaufaniem niż tradycyjne certyfikaty.

Wniosek: Cyfrowy Certyfikat Kalibracji jako fundament metrologii cyfrowej

Cyfrowy certyfikat kalibracji to znacznie więcej niż tylko zdigitalizowany dokument w formacie PDF. Jako znormalizowany na skalę międzynarodową, ustrukturyzowany obiekt danych, zawiera on całą treść tradycyjnych certyfikatów w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dzięki przejrzystym metadanym, modelowi D-SI i podpisom cyfrowym stanowi podstawę w pełni zautomatyzowanych, bezpiecznych i inteligentnych procesów kalibracji. Chociaż DCC nie jest obecnie jeszcze powszechnie stosowany, staje się przyszłym standardem – a firmy takie jak WIKA aktywnie angażują się w ten proces rozwoju.

DCC jest zatem kluczowym elementem cyfrowej transformacji metrologii i niezbędnym krokiem na drodze do Przemysłu 4.0 i dalej. Ci, którzy już dziś przyjmują DCC i dostosowują do niego swoje procesy, kształtują przyszłość technologii pomiarowej – czyniąc ją bardziej wydajną, przejrzystą i bezpieczną niż kiedykolwiek wcześniej.

Uwaga
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem. Więcej informacji na temat naszego centrum kalibracji i serwisu można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.

Polecamy również nasze artykuły
Kalibracja ultra – wysokich ciśnień w całym zakresie pomiarowym
Kalibracja termopary vs. termometry rezystancyjne
Dlaczego kalibracja przyrządów do pomiaru siły jest ważna