Wskażnik cyfrowy z różnymi cyframi

Oprócz 3- i 4-cyfrowych wskaźników cyfrowych, na rynku dostępne są również wskaźniki 3 1/2-cyfrowe. Ale co to znaczy 1/2-cyfrowy?

Pełna cyfra może wskazać wszystkie cyfry od „0” do „9”, natomiast 1/2-cyfra może wskazać wyłącznie „1” – cyfry „2” lub wyższe nie będą przedstawione. Zakres wartości wskazywanych przez wskaźnik 3 1/2-cyfrowy jest więc znacznie ograniczony w porównaniu ze wskaźnikiem 4-cyfrowym.

Po pierwsze, maksymalna możliwa do wyświetlenia wartość to tylko 1999, nie 9999. Po drugie, na pierwszej pozycji nie ma miejsca na znak minus, co sprawia, że nie da się przedstawić wartości ujemnych. W efekcie najniższa możliwa do wskazania wartość to 0, nie zaś -1999.

Wyjątkiem od tej reguły są wskaźniki, które mają specjalne miejsce na wyświetlanie znaku minus. Wyświetlacze o tej charakterystyce mogą zatem wskazywać wartości ujemne do -1999.

 

Liczba cyfrWskaźnik 3-cyfrowyWskaźnik 3 1/2-cyfrowyWskaźnik 4-cyfrowy
Wskazanie wartości3-stellige Anzeige3,5 stellige Anzeige4-stellige Anzeige
Maks. zakres skali, standard-199…9990…1999-1999…9999
Maks. zakres skali z oddzielnym znakiem-999…999-1999…1999-9999…9999
Maks. liczba miejsc po punkcie dziesiętnym233

Uwaga
Więcej informacji na temat wskaźników cyfrowych firmy WIKA można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zobacz również nasz inny artykuł
Charakterystyka wyświetlacza wskaźnika cyfrowego– znajdują się tam ogólne informacje na temat najważniejszych cech charakteryzujących wyświetlacz wskaźnika cyfrowego.