W zakładach przetwórczych, w których przetwarzane są materiały łatwopalne, wybuchowe lub szczególnie cenne, manometry z całkowicie spawanymi kołnierzami przyłączeniowymi stanowią skuteczne i bezpieczne rozwiązanie.

W systemach technologii procesowej, w których stosuje się media łatwopalne, wybuchowe lub o szczególnie wysokiej jakości, najważniejsze jest jedno: bezpieczeństwo. Kluczowym wymaganiem dla operatorów jest trwała szczelność mechanicznych połączeń – zwłaszcza w przypadku przyrządów do pomiaru ciśnienia. Manometry z całkowicie spawaną kołnierzową przyłączką stanowią tutaj skuteczne rozwiązanie.

Konwencjonalne połączenia gwintowane, takie jak G1/2 B czy 1/2 NPT, nie są uznawane za trwale szczelne w aplikacjach krytycznych pod względem bezpieczeństwa. Mogą się również poluzować na skutek drgań lub zostać przypadkowo rozkręcone przez personel serwisowy. Wszystko to stwarza poważne ryzyko dla ludzi, środowiska i procesu. Potencjalne konsekwencje obejmują niebezpieczne wycieki, emisje ulotne oraz wysokie koszty konserwacji i przestojów.

Całkowicie spawane kołnierze przyłączeniowe

Manometry z całkowicie spawaną kołnierzową przyłączką to innowacyjna i niezawodna alternatywa dla środowisk krytycznych. Kołnierz jest spawany bezpośrednio do króćca manometru na całym obwodzie, bez uszczelnień wewnętrznych, a szczelność jest testowana w 100%. Całkowicie spawane kołnierze przyłączeniowe nadają się również do zastosowań, w których użycie uszczelnienia membranowego nie jest absolutnie konieczne – na przykład dla mediów, które nie są silnie agresywne lub gdy nie jest wymagane zastosowanie membrany czołowej.

On a pressure gauge with a fully welded connecting flange, the socket is welded all around.

Manometr WIKA z całkowicie spawaną kołnierzową przyłączką

Zalety rozwiązania z całkowicie spawanym kołnierzem

WIKA opracowała rozwiązanie z całkowicie spawanym kołnierzem, które jest już z powodzeniem stosowane przez wiodące firmy przemysłowe w branży chemicznej, petrochemicznej, naftowej, gazowej oraz farmaceutycznej. Zalety tego rozwiązania są liczne:

  • 100% szczelności gazowej: wycieki są trwale wyeliminowane
  • Długa żywotność: zespół pomiarowy jest bezobsługowy, ponieważ w punkcie połączenia nie ma uszczelnień
  • Ochrona personelu: przypadkowe rozkręcenie połączenia jest niemożliwe
  • Ochrona środowiska: emisje ulotne z medium procesowego są wyeliminowane
  • Zmniejszone ryzyko korozji: brak szczeliny oznacza brak powierzchni podatnej na korozję

Wniosek

Całkowicie spawane kołnierze przyłączeniowe to idealne rozwiązanie dla operatorów, którzy muszą zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność w swoich aplikacjach. Zapewniają one nie tylko bezproblemowy przebieg procesu, ale także wnoszą istotny wkład w ochronę ludzi i środowiska.

Uwaga
Więcej informacji o manometrach i innych przyrządach do pomiaru ciśnienia znajdziesz na stronie internetowej WIKA. Tam znajdziesz również dodatkowe informacje o firmie WIKA. W razie pytań, osoba kontaktowa z przyjemnością Ci pomoże.

Polecamy również nasze artykuły
Testowanie szczelności manometrów ze stali nierdzewnej
Styki przełączające w manometrach i termometrach