Wybór różnych manometrów ze stali nierdzewnej firmy WIKA.

Manometry różnych producentów wyglądają z zewnątrz dość podobnie. Na pierwszy rzut oka nawet specyfikacje wydają się praktycznie identyczne. Jednak to wrażenie jest mylące – w rzeczywistości istnieją między nimi znaczące różnice. W poniższym wpisie wyjaśniono trzy cechy manometrów ze stali nierdzewnej firmy WIKA, które spełniają podstawowe wymagania klientów i zapewniają znaczną wartość dodaną.

1. Test szczelności helem dla maksymalnego bezpieczeństwa

Process medium escaping due to leakage at the pressure gauge

Wyciek medium procesowego spowodowany nieszczelnością manometru

Krytycznym etapem produkcji jest test szczelności systemu pomiarowego manometru. Nawet najmniejszy wyciek, który pozostanie niewykryty, może spowodować uwolnienie niebezpiecznych mediów podczas eksploatacji. Powoduje to nie tylko wysokie koszty konserwacji, ale także stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu i środowiska. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku, firma WIKA standardowo poddaje swoje manometry ze stali nierdzewnej wymagającym i precyzyjnym testom szczelności helem przy ciśnieniu nominalnym. Charakteryzują się one wiodącą w branży wartością współczynnika wycieku wynoszącą 10⁻⁶ mbar · l/s – czyli 1000 razy bardziej rygorystyczną niż powszechnie stosowane metody rynkowe i typowe wymagania normatywne. Jeśli manometr zostanie poddany tylko konwencjonalnej próbie, nadal może występować wyciek, który pozwoliłby na ucieczkę setek litrów gazu rocznie. Natomiast próba szczelności helem firmy WIKA przy ciśnieniu nominalnym zmniejsza potencjalną stratę do poziomu ledwo mierzalnego – co stanowi decydującą zaletę pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników i procesów.

2. „Swiss Movement” – szwajcarska precyzja zapewniająca niezawodność procesów

“Swiss Movement” movement are as precise and robust as the movement of a Swiss watch.

Mechanizm „Swiss Movement” jest tak samo precyzyjny i wytrzymały jak mechanizm szwajcarskiego zegarka.

Manometry są niezbędne do monitorowania ciśnienia roboczego w procesach przemysłowych. W zależności od zastosowania ważne jest, aby zmierzone wartości były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistego ciśnienia. Dokładność zależy w dużej mierze od mechanizmu, który jest niejako mózgiem każdego przyrządu. Od ponad 45 lat firma WIKA produkuje mechanizmy do swoich manometrów ze stali nierdzewnej w Szwajcarii, kraju cieszącym się doskonałą reputacją w dziedzinie inżynierii precyzyjnej. Precyzyjna produkcja oznacza wytwarzanie na niezmiennie wysokim poziomie jakości z minimalnymi tolerancjami do 0,01 mm — jest to możliwe dzięki doświadczonym specjalistom posiadającym dogłębną wiedzę i najnowocześniejsze, precyzyjne maszyny. Mechanizmy, które są specjalnie zaprojektowane dla manometrów WIKA, imponują wysoką stabilnością cyklu obciążenia, dokładnością i trwałością oraz noszą nazwę „Swiss Movement”.

Dla użytkowników oznacza to niezawodne procesy, maksymalne bezpieczeństwo i opłacalność przez cały okres eksploatacji. Dzięki własnej produkcji firma WIKA jest również niezależna od zewnętrznych dostawców i zapewnia stabilne łańcuchy dostaw oraz kontrolę kosztów. Mechanizmy szwajcarskie mogą kosztować więcej niż alternatywne rozwiązania z krajów o niskich płacach, ale klienci otrzymują w zamian wysokiej jakości przyrządy — manometry, które są tak precyzyjne i wytrzymałe jak mechanizm szwajcarskiego zegarka.

3. Paszport produktu WIKA ułatwiający identyfikację przyrządu

A QR code on the dial leads to the WIKA product passport.

Kod QR na tarczy prowadzi do paszportu produktu WIKA.

Co więcej, manometry ze stali nierdzewnej firmy WIKA są fabrycznie wyposażone w kod QR umieszczony na tarczy. Po zeskanowaniu kodu za pomocą smartfona lub tabletu użytkownicy uzyskują bezpośredni dostęp do paszportu produktu WIKA. Jest to platforma cyfrowa zawierająca istotne informacje o produkcie, takie jak numer seryjny lub numer artykułu. Dzięki temu każdy przyrząd można jednoznacznie zidentyfikować zgodnie z normą IEC 61406. W rezultacie łatwiej jest ponownie zamówić manometry i zintegrować je z istniejącymi systemami. Paszport produktu zapewnia również użytkownikom dostęp do dokumentów technicznych, takich jak arkusze danych, instrukcje obsługi, certyfikaty i atesty, w dowolnym momencie – w kilku językach i zawsze aktualnych.

Wnioski
Test szczelności helem, który jest 1000 razy bardziej rygorystyczny niż powszechnie stosowane metody rynkowe, precyzyjne szwajcarskie mechanizmy i dostępne w formie cyfrowej dane produktów – te trzy cechy podkreślają globalną pozycję lidera firmy WIKA w dziedzinie manometrów ze stali nierdzewnej oraz jej nieustanne dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości i postępu technologicznego.

Uwaga
Więcej informacji na temat manometrów można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Znajdziesz tam również więcej informacji o firmie WIKA. Obejrzyj nasz film o paszporcie produktu WIKA, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Jeśli masz jakieś pytania, osoba kontaktowa chętnie Ci pomoże.

Polecamy również nasze artykuły
Styki przełączające w manometrach i termometrach
Manometr z całkowicie spawanym kołnierzem przyłączeniowym
Testowanie szczelności manometrów ze stali nierdzewnej