Uderzenie

W wielu zastosowaniach czujnika ciśnienia występuje krótkookresowe, wysokie obciążenie udarowe – nazywane uderzeniem. Odporność na uderzenie opisuje jakie maksymalne przyspieszenie uderzenia przyrząd może wytrzymać bez jakiegokolwiek uszkodzenia.

Obciążenie działające podczas uderzenia jest określone jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego [g = 9.81 m/s²]. Ponadto zapisywany jest czas trwania obciążenia. Obciążenie 3g występuje, na przykład, podczas lądowania spadochronu, podczas gdy 25 g działa na kierowcę samochodu uderzającego w litą ścianę z prędkością 80 km/h ze strefą kontrolowanego zgniotu dla „hamowania”. 100 g występuje, gdy przedmiot spada z wysokości jednego metra, podczas uderzenia w ziemię i hamowania na drodze 1 mm.

Im twardsza powierzchnia tym większe obciążenie. Dostępne w handlu przetworniki ciśnienia oferują odporność na uderzenia ok. 100 do 500 g przez czas do 10 ms.

Uderzenie półsinusoidalne

Uderzenie półsinusoidalne

Testy uderzeniowe wykonywane są zgodnie z normą IEC 60068-27. Można skutecznie rozróżnić 3 różne typy uderzeń. Uderzenie półsinusoidalne, zębate i trapezowe. W tym punkcie ograniczymy się do uderzenia półsinusoidalnego, gdyż jest najczęściej używane.

Półsinusoidalne uderzenie replikuje uderzenie, które powstaje wraz z inicjacją i wyhamowaniem części oscylujących Na rysunku pokazana jest krzywa przyspieszenia.   Producenci przetworników ciśnienia stosują szereg środków zapewniających odporność na uderzenia w różnych zastosowaniach. Niektóre ze środków opisano dokładniej poniżej.

 

  • Obudowy zaprojektowane są tak, aby były jak najbardziej płaskie, co zapobiega powstaniu dużej dźwigni uderzenia. Ponadto, obudowy ze stali nierdzewnej są bardziej wytrzymałe od obudów z tworzyw sztucznych i mogą wytrzymać obciążenie mechaniczne znacznie lepiej. Jedną z niekorzystnych właściwości jest to, że przetwornik ciśnienia jest cięższy, a przez to wzrasta obciążenie gwintów przyłącza

  • Części elektroniczne wewnątrz są chronione przed zalaniem. Taka elastyczna kapsuła zapewnia przeciwwagę dla sił spowodowanych uderzeniem na płytki drukowane jak również zabezpiecza przed uderzeniem ich o obudowę.

  • Jeżeli chodzi o podłączenia elektryczne, bezpieczniej jest stosować zaciski zagniatane zamiast podłączeń lutowanych. Największą wadą podłączeń lutowanych jest to, że mogą się one złamać na przejściu pomiędzy częścią cynową przewodu kabla a częścią elastyczną. Jest to miejsce, gdzie obciążenie przy dużych drganiach i uderzeniach jest największe. Przy zaciskach zagniatanych obciążenie rozkłada się lepiej a kabel nie pęka. Są one jednak droższe i techniczne trudniejsze do zastosowania.