W poprzednich artykułach dotyczących dziedzin zastosowania różnych czujników ciśnienia opisałem specjalne właściwości różnych modeli. Decydujące znaczenie dla wyboru odpowiedniego czujnika do rozwiązania danego problemu mają: zakres ciśnienia oraz warunki otoczenia.
W mniejszych zakresach pomiarowych (np. 1000 bar), coraz mniej istotne jest jakiego typu czujnika użyto, gdyż maksymalny błąd wynosi zaledwie 1,23 bar co prowadzi do niepewności pomiaru 1,23 bar / 1000 bar x 100% = 0,123 %. Przedstawiono zaledwie kilka wybranych przykładów zastosowań spośród wielu różnych sposobów wykorzystywania czujników ciśnienia, w każdym przypadku należy uwzględnić specyficzne wymogi względem dokładności pomiaru, a także panujące warunki otoczenia (patrz rys.5).
Więcej artykułów na ten temat:
Dziedziny zastosowania czujników ciśnienia 1 – odpowietrzane czujniki ciśnienia
Dziedziny zastosowania czujników ciśnienia 2 – nieodpowietrzane czujniki ciśnienia
Dziedziny zastosowania czujników ciśnienia 3 – czujniki ciśnienia bezwzględnego