gniazdo wtyczka M12x1

Często dostajemy zapytania, czy do przyrządów ze złączem M12 x 1 złącze odpowiadające (zwane również końcówką przewodu lub złączem kątowym) wchodzi w zakres dostawy naszych czujników ciśnienia. Nasza odpowiedź jest jasna: Nie. W przeciwieństwie do złączy DIN A i C (często zwanych także „złączami zaworowymi”), pasujące złącze M1 2x 1 NIE wchodzi w zakres standardowej dostawy czujników ciśnienia firmy WIKA. Tym niemniej, chętnie dostarczymy odpowiednie złącza do Państwa przyrządu ze złączem M12 x 1. Najlepiej włącznie z odpowiednio ukształtowanym kablem, co ma wiele korzyści:

  • Nie jest konieczne samodzielne montowanie małego „kłopotliwego” złącza.
  • Nie powstają błędy w wyniku montażu.
  • Stopień ochrony kabli formowanych jest zwykle wyższy.
  • Niska cena uwzględnia również kabel.

Jednakże, jeżeli nie są Państwo pewni swojego wyboru złącza M12 x 1 (złącza takie są dostępne w wielu wersjach: proste/kątowe, 4-pinowe/5-pinowe itp. …) najlepiej się skontaktować z nami. Doradzimy oraz zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych potrzeb.