Jakich zasad należy przestrzegać podczas montażu złącza kątowego EN 175301-803 A, aby zapewnić utrzymanie stopnia IP, czyli żeby złącze i przyrząd nadal były szczelne? Niestety, stosowanie złącza kątowego EN 175301-803 A (lepiej znanego jako złącze zaworowe, duże złącze DIN, duże złącze Hirschmann lub pod starą nazwą złącza DIN 436500) wiąże się z możliwością wystąpienia różnorakich uszkodzeń. Większość z tych błędów prowadzi niestety do utraty stopnia ochrony IP nie tylko złącza, lecz w większości przypadków również całego urządzenia! W związku z tym podczas stosowania złącza DIN należy unikać poniższych najczęściej występujących źródeł błędów:
- Czy kable pasują do średnicy zaciskania danego dławika kabla?
- Czy złącze ma wewnętrzną uszczelkę, czy też pomiędzy wtykiem urządzenia a złączem umieszczona jest oddzielna uszczelka – i czy jest dopasowana do złącza?
Czy śruba została prawidłowo dokręcona oraz czy czoło śruby i uszczelka są prawidłowo dopasowane?