Przetworniki ciśnienia narażone są na wibracje i wstrząsy w wielu różnych aplikacjach, a także podczas transportu. Poniżej pojęcia wstrząsów i wibracji zostaną wyjaśnione bardziej szczegółowo.
Szczególnie silne wibracje mogą działać na przetworniki ciśnienia, na przykład na sprężarki czy ruchome maszyny lub podczas „wyboistego” transportu. Kiedy przetwornik ciśnienia narażony jest na krótkotrwałe, pojedyncze wysokie obciążenia, traktuje się je jako wstrząsy mechaniczne. Ma to miejsce na przykład w wypadkach samochodowych lub po upadku, kiedy przedmiot dotyka powierzchni ziemi i gwałtownie hamuje.
Drgania oddziałujące na przetworniki ciśnienia opisane są w kartach katalogowych poprzez ich częstotliwość. Ponadto określone są maksymalne przyspieszenia, na które przyrząd może być narażony. Są one zwykle podane jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego [g = 9.81 m/s²]. Przy niskich częstotliwościach, wibracja nie jest określona przez przyspieszenie, ale raczej przez amplitudę. Standardowe przetworniki ciśnienia mogą wytrzymać wibracje około 50 do 2000 Hz, z przyspieszeniami do 20 g. Wstrząsy są także określone poprzez wielokrotność przyspieszenia ziemskiego. Podobnie czas trwania obciążenia jest także wyspecyfikowany. Do tego, standardowe wartości wynoszą do kilkuset g trwających kilka milisekund.
W swoich kartach katalogowych wiodący producenci rozróżniają odporność na wibracje i odporność na wstrząsy; czasami nawet odporność na wibracje i ciągłą odporność na wibracje. Podstawy do odpowiednich testów i przedsięwzięć pochodzą w większości przypadków z norm IEC 60068-2-6 (wibracje) i 60068-2-27 (wstrząsy). Dla manometrów mechanicznych instrukcje te zawarte są w normie EN 837.
Aby przetworniki ciśnienia mogły wytrzymać wysokie obciążenia mechaniczne, podjętych jest kilka środków strukturalnych. Tak więc, na przykład, większość całej obudowy jest spawana, elektronika wewnątrz niej jest zabudowana i przyłącza zaprojektowane pod kątem takich obciążeń. Ponadto zastosowane są najbardziej elastyczne materiały.
Bardzo duże obciążenia spowodowane przez wibracje i wstrząsy występują w szczególności w obszarze maszyn ruchomych. Dla branży tej czołowi producenci oferują ich własne linie produktowe, aby sprostać tym wymaganiom. Dla tego segmentu, WIKA oferuje niezwykle odporny na wstrząsy i wibracje przetwornik ciśnienia MH-3.