Przełączniki elektroniczne i mechaniczne stosowane są do monitorowania krytycznych wartości granicznych i dlatego zazwyczaj spełniają funkcje bezpieczeństwa. Żeby spełniać funkcje bezpieczeństwa, przełączniki mają dodatkowe funkcje przełączania - …
Know-how
Maksymalne ciśnienie przyłącza ciśnieniowego G 1/8 i 1/8 NPT
Tomasz Adamczewski | Know-howDlaczego przyłącza gwintowane G 1/8 i 1/8 NPT są oferowane jedynie do ciśnienia o zakresie znamionowym 400 barów? Skąd pochodzi ta granica? Zasadniczo wytłumaczenie jest bardzo proste: Od określonej granicy ciśnienia, powierzchnie nośne gwintu nie …
Szablon dla potrzeb tworzenia dowodu na iskrobezpieczeństwo czujników ciśnienia z aprobatą ATEX
Janusz Prus | Know-howW moim ostatnim artykule wyjaśniłem jak można zapewnić „podstawowy” dowód iskrobezpieczeństwa dla przyrządów i czujników ciśnienia z aprobatą ATEX w Europie. Każdy monter lub operator musi zapewnić pracownikom w zakładzie bezpieczeństwo, w …
Czujniki ciśnienia odporne na uderzenie
Janusz Prus | Know-howW wielu zastosowaniach czujnika ciśnienia występuje krótkookresowe, wysokie obciążenie udarowe - nazywane uderzeniem. Odporność na uderzenie opisuje jakie maksymalne przyspieszenie uderzenia przyrząd może wytrzymać bez jakiegokolwiek uszkodzenia. …
Na jakie drgania są narażone przetworniki ciśnienia w laboratorium?
Janusz Prus | Know-howWystępują trzy podstawowe próby odporności na drgania, które wiodący producenci stosują do testowania przyrządów: ze stałą i cyklicznie zmienną częstotliwością (IEC 60068-2-6), oraz losowymi szumami szerokopasmowymi (IEC 60068-6-64). W pierwszej próbie …