Nie ma „idealnej” zasady działania czujnika. Szczególnie duże znaczenie mają technologie czujników rezystancyjnych, które są szeroko stosowane ze względu na swoją niezawodność. Jeżeli chodzi o elektroniczne czujniki ciśnienia, WIKA wykorzystuje czujniki cienkowarstwowe metalowe, ceramiczne grubowarstwowe oraz piezorezystywne. Każda z podanych trzech zasad działania czujników ma określone wady i zalety związane z zakresem pomiaru, zachowaniem w razie nadciśnienia lub pod wpływem zmian temperatury.
Konieczna jest dokładna analiza wymagań danego zastosowania, by wykluczyć zasady działania nieprzydatne w danym przypadku. Istotne znaczenie przy wyborze najlepszego czujnika mają także materiały zanurzane i ich zgodność z określonym medium. W przypadku czujnika ceramicznego jest to, na przykład, możliwość uniknięcia dodatkowego uszczelnienia pomiędzy czujnikiem a obudową. Dlatego ten typ czujnika, zależnie od stosowanego materiału uszczelniającego, ma ograniczoną przydatność w ogólnych zastosowaniach. Elektroniczne czujniki WIKA można dobrać ze względu na najodpowiedniejszą zasadę działania i dokładnie dopasować do wymagań każdego zastosowania. Dział Obsługi Klienta oferuje kompetentną pomoc w wyborze przyrządu do specjalnych zastosowań.