Niezależnie od tego, czy jest to zima przy temperaturze -10 °C, środek lata, czy też zmienne ciśnienie w układzie – przyrząd analityczny GA11 firmy WIKA zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki pomiarów niezależnie od warunków otoczenia. Jest to możliwe …
Produkty
Nowy analizator GA11 z inteligentnym pomiarem SF₆
Łukasz Żbikowski | ProduktyAnalizator GA11 firmy WIKA łączy w sobie precyzyjną technologię pomiarową, intuicyjną obsługę oraz solidną konstrukcję. Został on całkowicie przeprojektowany, aby umożliwiać przeprowadzanie analiz gazowych w systemach izolacji SF6 w sposób niezawodny, …
Przetwornik temperatury T38 nie daje szans na dryft
Tomasz Ćwikliński | ProduktyDla operatorów instalacji stały dryft czujnika temperatury jest zwykle uciążliwy. Wada ta ujawnia się często podczas kolejnej kalibracji - innymi słowy: za późno! Do tego czasu mógł on powodować fałszywe pomiary temperatury i ostatecznie zagrażać …
Manometry ze stali nierdzewnej: Lifting wprowadza funkcje cyfrowe
Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, ProduktyNowy wygląd i zwiększona funkcjonalność: WIKA poddała swoje manometry i termometry mechaniczne ze stali nierdzewnej kompleksowemu liftingowi. Klienci korzystają z tego na kilka sposobów nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Mogą użyć między innymi …
Ochrona przeciwwybuchowa Ex i dla przyrządów do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym
Łukasz Żbikowski | CiśnienieKtóry typ zabezpieczenia przed zapłonem jest odpowiedni dla przyrządów do pomiaru ciśnienia zasilanych bateryjnie, które coraz częściej stosowane są w połączeniu z jednostką radiową? Firma WIKA odpowiedziała na to pytanie w swoim portfolio: „Ex i”, …