Produkty

Przetwornik temperatury T38 nie daje szans na dryft

Tomasz Ćwikliński | Produkty

Dla operatorów instalacji stały dryft czujnika temperatury jest zwykle uciążliwy. Wada ta ujawnia się często podczas kolejnej kalibracji - innymi słowy: za późno! Do tego czasu mógł on powodować fałszywe pomiary temperatury i ostatecznie zagrażać …

Czytaj więcej

Manometry ze stali nierdzewnej: Lifting wprowadza funkcje cyfrowe

Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty
WIKA poddała liftingowi swoje manometry i termometry ze stali nierdzewnej.

Nowy wygląd i zwiększona funkcjonalność: WIKA poddała swoje manometry i termometry mechaniczne ze stali nierdzewnej kompleksowemu liftingowi. Klienci korzystają z tego na kilka sposobów nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Mogą użyć między innymi …

Czytaj więcej

Ochrona przeciwwybuchowa Ex i dla przyrządów do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym

Łukasz Żbikowski | Ciśnienie
Zabezpieczenie przed zapłonem typu Ex i jest wystarczające dla urządzeń do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym.

Który typ zabezpieczenia przed zapłonem jest odpowiedni dla przyrządów do pomiaru ciśnienia zasilanych bateryjnie, które coraz częściej stosowane są w połączeniu z jednostką radiową? Firma WIKA odpowiedziała na to pytanie w swoim portfolio: „Ex i”, …

Czytaj więcej

Zalety kalibracji na miejscu na przykładzie przełączników ciśnienia

Łukasz Żbikowski | Ciśnienie
Podczas kalibracji na miejscu urządzenia pomiarowe pozostają zainstalowane.

Kalibracja przyrządów pomiarowych na miejscu przeprowadzana jest w wielu procesach przemysłowych. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: Przyrządy pozostają zainstalowane na miejscu, więc nie musi być otwierany proces. W ten sposób operatorzy instalacji …

Czytaj więcej

Przetwornik procesowy in-line do zrównoważonego monitorowania ciśnienia

Łukasz Żbikowski | Ciśnienie, Produkty
Nowy przetwornik procesowy in-line jest oparty na innowacyjnej technologii.

Przetwornik procesowy in-line, model DMSU22SA, firmy WIKA wyznacza nowy rozdział w monitorowaniu ciśnienia w zastosowaniach sanitarnych. Wytrzymałe urządzenie z certyfikatem EHEDG i oznaczeniem 3-A zwiększa niezawodność procesu, a jednocześnie zmniejsza …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Ciecze wypełniające w manometrach – zastosowanie i zalety
  • Co to jest przetwornik ciśnienia?
  • „Tlen, wolny do oleju i smaru” w technologii kalibracyjnej

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie