Smart: system separatorów membranowych z IO-Link dla przemysłu spożywczego

System separatorów membranowych DSSA11SA z IO-Link umożliwia firmom z branży spożywczej przeprowadzanie inteligentnych pomiarów ciśnienia. Przyrząd WIKA spełnia wysokie wymagania norm higienicznych. Wspiera również dążenie do ciągłego doskonalenia i cyfryzacji procesów. System separatorów membranowych DSSA11SA można łatwo dostosować do potrzeb konkretnego zastosowania dzięki jego kompaktowej budowie, wydajnemu czujnikowi i wielu innym funkcjom. Może więc zostać użyty do monitorowania ciśnienia lub jako elektroniczny przełącznik PNP/NPN do sterowania procesem.

Higieniczny i kompaktowy system separatorów membranowych dla przemysłu spożywczego

System separatora membranowego ma nadzwyczaj kompaktową konstrukcję, co umożliwia zaoszczędzenie miejsca nawet w ciasnych miejscach pomiarowych. Połączenie zaciskowe (TRI-CLAMP®) umożliwia proste i higieniczne połączenie procesowe. Ze względu na całościowe podejście do systemu, konstrukcja systemu pomiarowego z certyfikatem 3-A i EHEDG spełnia również warunki wstępne konieczne do stosowania w procesach sterylnych, a także w procesach CIP i SIP.

Proste monitorowanie i diagnostyka za pośrednictwem IO-Link

System separatorów membranowych model DSSA11SA jest wyposażony w interfejs komunikacyjny IO-Link, który jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. Dlatego nadaje się do integracji z inteligentnymi maszynami. System ma również funkcje diagnostyczne do monitorowania stanu przyrządu w celu zapewnienia precyzyjnych wyników pomiarów w długim okresie. Informacje o nich wyświetlane są jako przegląd stanu w urządzeniu nadrzędnym – usterka, zbyt wysokie/niskie ciśnienie lub temperatura. Za pośrednictwem IO-Link możliwa jest również wygodna zewnętrzna konfiguracja właściwości.

Szybsza i wygodniejsza konserwacja dzięki wielokolorowemu wyświetlaczowi stanu

System separatora membranowego może być również wyposażony w wyświetlacz stanu LED 360°, co zapewnia wizualne informacje o stanie czujnika, a tym samym umożliwia wykrywanie błędów i rozwiązywanie problemów, które jest jednocześnie intuicyjne i szybkie. Podczas konserwacji funkcja migania poprzez IO-Link ułatwia jednoznaczną lokalizację systemu separatora membranowego. Zapobiega to pomyłkom i przyspiesza konserwację.

Ustawienie punktów przełączania w zależności od wymagań

Aby używać DSSA11SA jako jednego lub dwóch przełączników PNP/NPN, firma WIKA oferuje wstępne ustawienie punktów przełączania. Punkty przełączania można jednak również skonfigurować na miejscu. Odbywa się to za pośrednictwem IO-Link lub za pomocą funkcji „Teach”. Niezależnie od używanego systemu magistrali (w terenie), informacje mogą być wymieniane do poziomu pola za pośrednictwem protokołu szeregowego na istniejącej linii sygnałowej.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć więcej informacji o systemie separatorów membranowych DSSA11SA z IO-Link, a także o innych rozwiązaniach pomiarowych dla przemysłu spożywczego. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej. Więcej informacji na temat IO-Link można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej.

Polecamy również nasze artykuły
Monitorowanie poziomu w zbiornikach mleka z wykorzystaniem przetwornika procesowego
Monitoring ciśnienia w instalacji UHT bez ryzyka skażenia
Długotrwała dokładność systemów separatorów membranowych do procesów próżniowych
Systemy separatorów membranowych z przyłączem Tri-Clamp są kompatybilne ze złączkami NovAseptic®
Manometr higieniczny: IP68 do czyszczenia z zewnątrz



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo [email protected]). Więcej