• Temperatura
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Temperatura

Certyfikat obowiązkowy w Chinach (CCC) dla termometrów elektrycznych

Bartłomiej Pędziński
CCC - China Compulsory Certification

“China Compulsory Certification (CCC)” to system certyfikacji Chińskiej Republiki Ludowej. Na przykład, od 1 października 2020, nie jest już dozwolone wprowadzanie na rynek chiński termometrów elektrycznych z ochroną przeciwwybuchową (termometry …

Czytaj więcej

Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?

Bartłomiej Pędziński
Pt100: z klasą

Zauważyliście Państwo, że niektóre czujniki Pt100 oznaczone są klasą dokładności B, a niektóre A? Inne natomiast klasą F 0,3 lub F 0,15? W niniejszym artykule omówimy parametry czujników Pt100 określone w międzynarodowej normie IEC 60751 i wyjaśnimy …

Czytaj więcej

Zastosowanie termopar szafirowych w reaktorach zgazowania

Bartłomiej Pędziński
WIKA TC84

Ze względu na trudne warunki procesowe w reaktorach zgazowania wykorzystywane przyrządy muszą spełniać wysokie wymagania. W związku z powyższym, wielu producentów podjęło odpowiednie działania i postanowiło dostosować swoje produkty. Jakie są jednak …

Czytaj więcej

37-metrowa osłona termometryczna: rozwiązanie do pomiaru temperatury na dużą skalę:

Bartłomiej Pędziński
osłona termometryczna na duża skale

W WIKA USA jesteśmy przyzwyczajeni do niezwykle dużych rozwiązań temperaturowych. Jednakże ta prośba klienta nie była normalna, nawet biorąc pod uwagę standardy amerykańskie - podczas zamykania zakładu w miejscowości Freeport (Texas), zaszła pilna potrzeba …

Czytaj więcej

Ochrona przeciwwybuchowa dla termometrów tarczowych: nowe standardy = nowe oznaczenia

Tomasz Adamczewski
Termometry atex stary i nowy

Mechaniczne przyrządy pomiarowe do zastosowania w atmosferach wybuchowych teraz mogą być oceniane zgodnie z nową normą: DIN EN ISO 80079-36/37 zastąpi EN 13463-1/5, okres przejściowy kończy się 31.10.2019. Firma WIKA jako pierwsze sklasyfikowała wg nowej …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Szybki montaż na klips: redukcja kosztów montażu czujników przylgowych
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla termometrów tarczowych: nowe standardy = nowe oznaczenia

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie