WIKA TC84

Ze względu na trudne warunki procesowe w reaktorach zgazowania wykorzystywane przyrządy muszą spełniać wysokie wymagania. W związku z powyższym, wielu producentów podjęło odpowiednie działania i postanowiło dostosować swoje produkty. Jakie są jednak możliwości optymalizacji termopar do stosowania przy wyższych ciśnieniach procesowych?

Wyzwanie: „Reaktory zgazowania”

Ze względu na agresywną atmosferę procesową w reaktorze zgazowania występuje ryzyko zatrucia termopary z metali szlachetnych. Takie warunki procesowe często prowadzą do przestojów i przerw w pracy. Przy stosowaniu wymienionych instrumentów brane są pod uwagę dwa najważniejsze aspekty czyli rentowność i bezpieczeństwo.

 

WIKA sapphire thermocouple TC84

Termopara szafirowa firmy WIKA model TC84

Rozwiązanie: Termopara szafirowa

Dzięki strukturze monokrystalicznej szafirowa rurka ochronna chroni wysokotemperaturową termoparę przed zatruciem agresywną atmosferą procesową podczas pracy. Spowodowane jest to jej monokrystaliczną strukturą. Szafirowa termopara dzięki swojej konstrukcji ma znacznie większą żywotność niż inne termopary wysokociśnieniowe, co znacznie skraca czas przestoju procesu.

Zalety termopar szafirowych

  • 3x dłuższa żywotność w porównaniu do ceramicznych osłon termometrycznych dzięki monokrystalicznej strukturze szafirowej osłony termometrycznej
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu w procesach do 1700 °C i 65 bar
  • Redukcja kosztów w wyniku eliminacji kompleksowych systemów płukania oraz zaworów i armatury do pomiaru przepływu
  • Redukcja nieplanowanych przestojów
  • Zwiększone bezpieczeństwo poprzez podwójny system uszczelnienia zapobiegający ulatnianiu się mediów toksycznych

 

Construction TC84 sapphire-design thermocouple

Specjalna konstrukcja termopary szafirowej

Specjalna konstrukcja termopary szafirowej

Specjalna konstrukcja termopary szafirowej gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo.

  • Pierwotne uszczelnienie chroni przed ulatnianiem się procesowych gazów toksycznych pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokich temperaturach.
  • Uszczelnienie wtórne stanowi zabezpieczenie na wypadek awarii uszczelnienia pierwotnego wynikającej z wszelkich nieprzewidzianych okoliczności.
  • Ceramiczna osłona zewnętrzna termometryczna chroni przed trudnymi warunkami procesowymi
  • Szafirowa rurka ochronna stanowi wewnętrzną ochronę przed zanieczyszczeniem termopar w wyniku dyfuzji

Uwagi

Firma WIKA opracowała wysokotemperaturową termoparę szafirową TC84 specjalnie do zastosowań w reaktorach zgazowania. Więcej informacji na temat TC84 można znaleźć na stronie internetowej WIKA.