Klips szybko-montażowy umożliwia szybki i oszczędny sposób montażu przylgowych czujników w systemach grzewczych i pompach ciepła. Montaż na rurze grzewczej odbywa się intuicyjnie i bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Obecna praktyka polega na lutowaniu do rury lub za pomocą ślimakowej opaski zaciskowej. Takie metody mocowania są skomplikowane, pracochłonne i kosztowne.
Szybkie i ekonomiczne mocowanie za pomocą klipsa szybko-montażowego
Klips szybko-montażowy w połączeniu z przylgowym czujnikiem temperatury umożliwia proste i skuteczne ustawienie punktu pomiaru temperatury, oszczędzając czas i redukując koszty. Klipsy są także idealnie dopasowane do modernizacji istniejących instalacji i mogą być mocowane bez jakichkolwiek zakłóceń dla procesu.
W celu szybkiego i prostego montażu, przylgowy czujnik temperatury TF44 jest mocowany do klipsa szybko-montażowego, a następnie ręcznie zaciskany na rurociągu bez konieczności użycia narzędzi. Czujnik lepiej przylega do rury dzięki swojej specyficznej geometrii oraz klipsowi montażowemu.