• ropa i gaz
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

ropa i gaz

Pomiar poziomu dla wymagających zastosowań w biorafineriach

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania

Produkcja biopaliw podlega wymagającym warunkom procesowym. Stanowią one zatem również poważne wyzwanie dla pomiaru poziomu w biorafineriach. Urządzenia stosowane w podstawowych procesach, w zależności od miejsca ich zastosowania, muszą pracować w …

Czytaj więcej

Biopaliwa: Precyzyjny profil temperaturowy dla produkcji

Maciej Machalski | Zastosowania
Biopaliwa mają coraz większy udział w koszyku energetycznym.

Odnawialne zamiast kopalnych: biopaliwa znacząco przyczyniają się do ochrony klimatu, a ponadto do bardziej zrównoważonej gospodarki. Są one produkowane na przykład ze zużytego oleju spożywczego w reaktorach o temperaturze do 450°C. Monitorowanie tych …

Czytaj więcej

Wykorzystanie termopary wielopunktowej do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego

Maciej Machalski | Zastosowania
Reaktor rurowy jest kluczową stacją w produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego. Temperatura jest tam monitorowana za pomocą termopary stopniowej.

Odpady są cenne. Stałe odpady komunalne, takie jak opakowania, papier czy jedzenie, mogą zostać użyte do produkcji paliwa lotniczego. Podczas procesu produkcji, kontrola nad egzotermicznymi reakcjami wymaga rzetelnego i precyzyjnego monitorowania temperatur. …

Czytaj więcej

Przetwornik temperatury T38 nie daje szans na dryft

Tomasz Ćwikliński | Produkty

Dla operatorów instalacji stały dryft czujnika temperatury jest zwykle uciążliwy. Wada ta ujawnia się często podczas kolejnej kalibracji - innymi słowy: za późno! Do tego czasu mógł on powodować fałszywe pomiary temperatury i ostatecznie zagrażać …

Czytaj więcej

Manometry ze stali nierdzewnej: Lifting wprowadza funkcje cyfrowe

Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty
WIKA poddała liftingowi swoje manometry i termometry ze stali nierdzewnej.

Nowy wygląd i zwiększona funkcjonalność: WIKA poddała swoje manometry i termometry mechaniczne ze stali nierdzewnej kompleksowemu liftingowi. Klienci korzystają z tego na kilka sposobów nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Mogą użyć między innymi …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie