• Wyświetlanie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Wyświetlanie

Test ciśnienia hydrostatycznego za pomocą manometru cyfrowego

Maciej Machalski | Zastosowania
Test ciśnienia hydrostatycznego za pomocą cyfrowego manometru

Test ciśnienia hydrostatycznego jest stosowany jako dowód wytrzymałości i szczelności zbiorników i rurociągów, w których przechowywane są ciecze i gazy. Procedura i dokumentacja takiego testu może być bardziej efektywna dzięki zastosowaniu cyfrowych …

Czytaj więcej

Ogniwa obciążnikowe do zastosowania w łóżkach szpitalnych

Tomasz Ćwikliński | Siła, Zastosowania
Ogniwa obciążnikowe

Łóżka szpitalne z wbudowanymi wagami szybko okazały się wyposażeniem, które jest bardzo istotne dla monitorowania stanu zdrowia pacjenta. To nieoceniona pomoc, zwłaszcza, że wiele zakładów opieki zdrowotnej walczy ze stale rosnącą liczbą osób chorych na …

Czytaj więcej

3 1/2- vs. 4-cyfrowy wskaźnik cyfrowy – Co to znaczy 1/2-cyfrowy?

Bartłomiej Pędziński | Know-how
Wskażnik cyfrowy z różnymi cyframi

Pełna cyfra może wskazać wszystkie cyfry od "0" do "9", natomiast 1/2-cyfra może wskazać wyłącznie "1" - cyfry "2" lub wyższe nie będą przedstawione. Zakres wartości wskazywanych przez wskaźnik 3 1/2-cyfrowy jest więc znacznie ograniczony w porównaniu ze …

Czytaj więcej

Podłączenie wskaźnika cyfrowego Ex nA do czujnika Ex i

Janusz Prus | Know-how
Podłączenia ex na cyfrowe

Czy możliwe jest podłączenie wskaźnika cyfrowego Ex nA do iskrobezpiecznego czujnika Ex i na obszarach niebezpiecznych? Bardzo często sygnały z czujników ciśnienia bez wbudowanego wskaźnika cyfrowego dla mierzonych wartości są podłączane do …

Czytaj więcej

Charakterystyka wyświetlacza wskaźnika cyfrowego

Janusz Prus | Know-how
Wyświetlacz LED 4-cyfrowy

Charakterystyka wyświetlacza jest ważnym kryterium podczas podejmowania decyzji odnośnie wskaźnika cyfrowego. Poniżej znajdują się wskazówki, które należy uwzględnić:       1. Liczba segmentów Oznacza segmenty stosowane do …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie