Stres był tego wart: firma WIKA osiągnęła dobre wyniki na targach HMI i Bauma, wiodących światowych targach, które odbyły się tuż po sobie.

Zespół targowy WIKA i personel stoiska mieli wiosną tego roku napięty harmonogram. Zaraz po targach Hannover Messe 2025 (HMI) odbyły się targi Bauma. Zarówno wiodące światowe targi przemysłowe, jak i wiodące światowe targi maszyn budowlanych okazały się dla firmy WIKA wielkim sukcesem.

Podczas zeszłorocznych targów HMI zespół targowy czasami narzekał na puste stoisko. Lokalizacja w hali 11 najwyraźniej nie wydawała się wystarczająco atrakcyjna dla odwiedzających zainteresowanych technologią pomiarową. Tegoroczne przeniesienie stoiska WIKA do hali 9 stworzyło zupełnie inną sytuację.

Wynik podobny do 2024 r., ale przy mniejszej liczbie pracowników i mniejszym stoisku

Przy tej samej liczbie odwiedzających (123 000) firma WIKA osiągnęła wynik podobny do tego z 2024 r. – ale przy znacznie mniejszym stoisku (zdjęcie powyżej) i mniejszej liczbie pracowników. W tym roku nacisk położono na IIoT, a temat ten okazał się hitem. Firma WIKA zaprezentowała wiele zastosowań, w tym eksponaty do monitorowania zaworów i silników jako główne atrakcje.

Niektóre rozmowy na stoisku wydają się już skutkować obiecującymi projektami. Na przykład firma zajmująca się gazami przemysłowymi wykazała zainteresowanie rozwiązaniem IIoT dla swoich butli gazowych. Wraz z dostawcą motoryzacyjnym nakreślono wstępne koncepcje rozwoju infrastruktury IIoT dla zakładu produkcyjnego. Inny dostawca zwrócił się do firmy WIKA z innym zapotrzebowaniem, w związku z którym w przyszłości będzie potrzebował ponad 3000 czujników ciśnienia i ponad 10 000 czujników temperatury rocznie.

Duże zainteresowanie wkładem firmy WIKA w Masterclass

Kolejną atrakcją był udział w Masterclass HMI. Jest to praktyczna platforma poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom. Łącznie 90 osób zgłosiło się na sesję WIKA poświęconą „Lekkim czujnikom z obsługą IoT i możliwością przetwarzania danych w sieci brzegowej” – ponad dwukrotnie więcej niż liczba dostępnych miejsc.

Podobnie jak w 2024 r., oddzielne stoisko poświęcone wodorowi w hali 13 ponownie przekroczyło oczekiwania. Asortyment produktów wodorowych spotkał się z dużym zainteresowaniem, a firma WIKA odnotowała 127 potencjalnych klientów. Do dobrego wyniku przyczyniły się również działania marketingowe przed targami i w ich trakcie. W sieciach społecznościowych odnotowano ponad 1,5 miliona wyświetleń reklam WIKA.

Niewiele czasu na odpoczynek między targami HMI a Bauma

Pomiędzy targami HMI a Bauma zespół targowy miał niewiele czasu na odpoczynek. W piątek, po zamknięciu targów, część stoiska została natychmiast zdemontowana w Hanowerze, przetransportowana do Monachium i ponownie zmontowana w niedzielę przed rozpoczęciem targów Bauma.

Liczba odwiedzających największe na świecie targi maszyn budowlanych kształtowała się korzystnie. Ponad 600 000 odwiedzających oznaczało niemal powrót do poziomu sprzed pandemii. Znalazło to również odzwierciedlenie na stoisku WIKA i WIKA Mobile Control (WMC). Nigdy wcześniej nie odwiedziło go tak wielu gości. Fakt, że w wyniku targów Bauma udało się pozyskać 431 potencjalnych klientów, był zasługą zaangażowania zespołu obsługującego stoisko, ale także prezentowanych produktów. Były to między innymi regulatory serii CTL-S700 i wysokowydajne bębny kablowe firmy WMC, a także czujnik radarowy modelu ILT firmy WIKA.

Połączenie zaangażowanego zespołu obsługującego stoisko i prezentowanych produktów pozwoliło firmom WIKA i WIKA Mobile Control pozyskać ponad 400 potencjalnych klientów podczas targów Bauma.


Uwaga

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje na temat rozwiązań w obszarach IIoT, wodoru i mobilnych maszyn roboczych. W razie pytań prosimy o kontakt.

Polecamy również nasze artykuły
„tüftelCamp” stworzył inteligentne minisamochody
Wolontariat pracowniczy daje nowe perspektywy

Te filmy zawierają również informacje o występach firmy WIKA na targach HMI i Bauma.