Stanowiska komputerowe są charakterystyczne dla codziennego życia zawodowego.

Stanowiska komputerowe są wszechobecne w firmach. Również w firmie WIKA kształtują one codzienną pracę wielu pracowników. W tym celu WIKA przeprowadziła ankietę we wszystkich niemieckich lokalizacjach, która dostarczyła ważnych, a czasem zaskakujących informacji.

Większość osób, które wzięły udział w ankiecie, stwierdziła, że na stanowiskach komputerowych przeszkadza im hałas otoczenia. Komentarze niektórych pracowników pokazały, że pierwszy etap w biurze typu open-space, po okresie pracy mobilnej (w cichszym środowisku, głównie w domu) z powodu pandemii, był wyzwaniem. Dotyczyło to przede wszystkim stanowisk komputerowych w nowym Centrum Innowacji.

Hałas informacyjny na stanowiskach komputerowych

Analiza wykazała, że hałas ten nie był na szkodliwym poziomie. Projekt akustyczny biur w Centrum Innowacji obejmuje wiele środków redukujących hałas. Jednakże dobra akustyka oznacza również, że rozmowy między współpracownikami i osoby rozmawiające przez telefon mogą być całkiem dobrze rozumiane. Badania wykazały, że dźwięki zawierające informacje, takie jak rozmowy prowadzone w pobliżu, zmniejszają koncentrację znacznie bardziej niż stałe dźwięki o tej samej głośności, które są pozbawione treści, na przykład szum systemu klimatyzacji. W tym przypadku sam standardowy pomiar poziomu hałasu nie będzie pomocny. Bardziej precyzyjna analiza sytuacji akustycznej wymaga zatem zastosowania metod subiektywnych.

Zalecana jest regularna zmiana pozycji z siedzącej na stojącą

Computer workstations are common in everyday working life.

W wielu stanowiskach komputerowych jest biurko z regulacją wysokości.

Większość pracowników WIKA w Niemczech może pracować przy biurku z elektryczną regulacją wysokości. Dzięki temu można łatwo dostosować każde miejsce pracy do współdzielenia biurek. Jak pracownicy powinni korzystać z tej funkcji regulacji wysokości podczas dnia pracy? Zalecana jest regularna zmiana pozycji z siedzącej na stojącą, a ustawienie optymalnej wysokości biurka można zaprogramować zarówno do pracy siedzącej, jak i stojącej. Zaleca się, aby około 20 minut w ciągu każdej godziny stać. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety, tylko jedna czwarta pracowników korzysta ze zmiany pozycji na stojącą i siedzącą częściej niż dwa razy dziennie.

Różne odległości patrzenia na ekran

Większość stanowisk komputerowych w WIKA wyposażonych jest w dwa płaskie monitory. Tym niemniej często używany jest laptop jako dodatkowy, trzeci ekran. Różne odległości patrzenia prowadzą do powstania zaburzeń. Dlatego lepiej jest używać monitora laptopa tylko tymczasowo. Odległość patrzenia powinna być mniej więcej taka sama na wszystkich monitorach, co powinno być możliwe bez żadnych problemów dzięki odłączanej klawiaturze.

W firmie WIKA pracownicy mogą skorzystać z porad dotyczących środków ostrożności dotyczących ekranów w ramach zakładowych badań lekarskich. Jeśli ocena medyczna wykaże potrzebę stosowania okularów podczas pracy na stanowisku komputerowym, po zatwierdzeniu kosztów można zlecić dostosowanie pomocy w zakresie widzenia przez optyka.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć więcej informacji na temat zaangażowania społecznego naszej firmy.

Polecamy też nasze artykuły
Zmniejszenie śladu węglowego w zrównoważony sposób