Dział Usług Terenowych uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 45001 dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dział Usług Terenowych firmy WIKA osiągnął ważny kamień milowy: pomyślną certyfikację zgodnie z normą ISO 45001, międzynarodowym standardem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ten krok przyczynia się do jeszcze ściślejszej integracji BHP z procesami operacyjnymi. Dotyczy to zarówno działań prowadzonych w zakładach firmy, jak i różnorodnych usług świadczonych u klientów.

WIKA stosuje holistyczne podejście w tym obszarze. Firma uznaje zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników za wartości nadrzędne. Nie chodzi tu jedynie o przestrzeganie przepisów prawnych – celem jest również aktywne tworzenie środowiska pracy, które minimalizuje ryzyko i stale poprawia warunki pracy.

Dział Usług Terenowych spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

Customers can rely on safety at work for the service teams.

Dobrze zabezpieczony: Pracownik Usług Terenowych pracujący u klienta.

Dzięki certyfikacji ISO 45001 dla Działu Usług Terenowych, WIKA wysyła wyraźny sygnał na arenie międzynarodowej. Klienci na całym świecie mogą mieć pewność, że podczas instalacji, uruchamiania i konserwacji aparatury przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa – zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i prac serwisowych i naprawczych.

Pracownicy Działu Usług Terenowych działają na całym świecie, biorąc odpowiedzialność nie tylko za sprawny przebieg projektów, ale także za zapewnienie bezpieczeństwa pracy. System zarządzania BHP zgodny z ISO 45001 gwarantuje, że ryzyka są systematycznie identyfikowane i minimalizowane podczas tych wymagających zadań.

Ciągłe doskonalenie

Kluczowym elementem systemu zarządzania BHP jest ciągłe doskonalenie procesów i procedur. Regularne audyty, szkolenia oraz ocena standardów bezpieczeństwa zapewniają wczesne rozpoznawanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń. Firma promuje również kulturę bezpieczeństwa, w której każdy aktywnie uczestniczy w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.

To nieustanne doskonalenie w zakresie BHP świadczy nie tylko o zaangażowaniu w zdrowie i dobrostan pracowników, ale także o dążeniu do utrzymania najwyższego poziomu procesów wewnętrznych. BHP postrzegane jest jako część zintegrowanego systemu zarządzania, skoordynowanego z innymi obszarami firmy, takimi jak jakość, środowisko i zarządzanie energią.

Odpowiedzialne działanie w interesie pracowników

Dzięki certyfikacji systemu zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001, WIKA zrobiła kolejny ważny krok w kierunku zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na całym świecie ludzie korzystają z zaawansowanego i efektywnego systemu, który gwarantuje bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie WIKA pokazuje, że firma reprezentuje nie tylko doskonałe produkty i usługi, ale także odpowiedzialne podejście do pracowników i zrównoważonego zarządzania.

Uwaga
Więcej informacji o społecznym zaangażowaniu naszej firmy można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Nasz raport zrównoważonego rozwoju zawiera również informacje na temat BHP.

Polecamy również nasze artykuły
Światowy Dzień Sprzątania Świata z WIKA – Blog WIKA
Dodatkowy impuls dla działalności usługowej – Blog WIKA