No mundo da medição de processos industriais, medições precisas de nível são de vital importância. As chaves de limite de nível desempenham um papel crucial aqui para garantir que os líquidos em um tanque sejam controlados e monitorados de maneira ideal. Nesta postagem do blog, examinaremos mais de perto dois tipos de chaves de limite de nível: as confiáveis chaves de bóia e as inovadoras chaves de nível vibratórias (disponíveis na WIKA a partir de janeiro de 2024).

Dois tipos de chaves de limite de nível

Chave de bóia: versátil e confiável

As chaves de bóia são consideradas instrumentos de medição precisos para níveis de enchimento de líquidos. Sua área de aplicação abrange uma ampla gama de indústrias. Em particular, eles são conhecidos por sua precisão, resistência à espuma e viscosidade do meio e por serem econômicas e livres de manutenção. Uma grande vantagem das chaves de bóia é a possibilidade de integrar até quatro pontos de comutação em um único instrumento. Essa flexibilidade as torna uma solução ideal para aplicações complexas nas quais vários pontos de monitoramento são necessários. Além disso, até mesmo sondas de temperatura como o Pt100 podem ser alojadas dentro do tubo guia do interruptor de bóia para medir simultaneamente a temperatura do processo.

Chave de nível vibratória: Detecção compacta do nível de limite em todas as posições

As chaves de nível vibratórias oferecem um design compacto que é especialmente adequado para o monitoramento de limites de níveis dentro de tubulações. Um benefício notável é a independência da posição de montagem. Isso facilita sua instalação e ajuste a diferentes aplicações. As chaves de nível vibratórias são particularmente populares para o monitoramento de funcionamento a seco de bombas, pois podem ser facilmente integrados em diferentes sistemas devido ao seu tamanho compacto e versatilidade.

 

Conclusão – Uso de chaves de limite de nível

Com a introdução de chaves de nível vibratórias, o mundo da medição de nível na WIKA tornou-se ainda mais versátil – especialmente quando se trata de chaves de limite de nível. As chaves de bóia, no entanto, continuam sendo uma opção confiável e precisa para aplicações que exigem monitoramento e controle precisos de líquidos. As chaves de nível vibratórias serão usadas principalmente no campo do monitoramento de tubulações.

Nota:
Mais informações sobre o nossas chaves de bóia ou nosso Chaves de Nível Vibratórias TLS-STLS-C e TLS-H pode ser encontrado no site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.