Estações de elevação de águas residuais exigem requerimentos específicos para medição de nível: atmosferas úmidas, sólidos em suspensão, zonas potencialmente explosivas. O sensor de nível de radar modelo ILT da WIKA evita tudo isso ao apresentar a possibilidade de medir o nível por do contêiner, através de suas paredes, sem entrar em contato com o meio.

Nas estações elevatórias de águas residuais, os sensores ficam expostos a condições adversas.
Em algum lugar sob uma adega abobadada, na sala de máquinas de um prédio de apartamentos ou bem abaixo de um local comercial – onde ninguém gosta de olhar – estações de elevação de águas residuais fazem seu trabalho. A tarefa delas é pouco espetacular, mas indispensável. Elas transportam águas residuais para cima, em direção ao sistema de esgoto, sem a ajuda de um gradiente natural. Para que as bombas executem seu serviço de maneira adequada, evitando que a câmara transborde, precisamos de uma medição de nível de qualidade.
Não é um ambiente agradável para tecnologia de medição – quais sensores são adequados?
O ambiente nas estações de elevação de águas residuais exige muito de cada sensor. Alta umidade do ar, ingredientes agressivos, gordura, sólidos em suspensão e fezes afetam a tecnologia de medição quando entram em contato direto com o meio. Além disso, o gás digestor transforma partes do interior em áreas perigosas. Requisitos especiais de aprovação se aplicam a essas áreas Ex, o que representa esforço adicional para cada sensor utilizado. Essas incluem, por exemplo, aprovações especiais de instrumentos (por exemplo, ATEX), especificações de instalação adaptadas, como circuitos intrinsecamente seguros, além de documentação adicional e esforço de testes.
Até agora, sensores baseados em flutuadores ou sensores hidrostáticos geralmente eram utilizados. Eles são fáceis de integrar, operam com base no princípio “plug-and-play” e entregam resultados robustos e comprovados de medição em muitas aplicações. No entanto, em estações de elevação de águas residuais, eles são imersos no meio parcialmente agressivo. Isso pode levar à contaminação e ao estresse mecânico. Além disso, adaptar o instrumento a diferentes tamanhos de recipiente frequentemente requer versões distintas, o que aumenta o esforço de armazenagem e aquisição.
Como funciona a medição de nível externa com um sensor de nível de radar?
O sensor de nível de radar industrial ILT-C01 da WIKA adota uma abordagem diferente. Ele não é instalado dentro dos tanques da estação de elevação, mas é montado por fora na tampa plástica ou na parede do recipiente. Ondas de radar na faixa de frequência de 60 GHz penetram o plástico sem problemas e são refletidas pela superfície das águas residuais. Assim, o sensor, embora nunca tenha contato com o meio, fornece um sinal preciso e contínuo de nível.
Pré-requisitos para medição através do plástico:
- O recipiente é feito de material transparente ao radar (por exemplo, muitos materiais plásticos)
- A espessura da parede é adequada para a frequência do radar (tipicamente na faixa de milímetros, dependendo do material e da construção)
- Não há camadas metálicas ou insertos presentes
- A situação de montagem permite a propagação livre do sinal de radar
Como o ILT é instalado fora do contêiner, ele não está localizado na área perigosa. Portanto, uma aprovação Ex do sensor simplesmente não é necessária. Isso simplifica significativamente o desenvolvimento e aprovação de produtos para os fabricantes, além de economizar custos tanto para o próprio sensor quanto no processo de documentação e certificação.
Sem contato, sem manutenção, robusto
O esforço de manutenção também é reduzido ao mínimo, com intervalos de limpeza, desgaste e falhas não planejadas devido à incrustações sendo eliminados, pois o sinal do radar nunca entra em contato com o meio. Isso vale independentemente de quão agressivos sejam os fluidos ou de quão fortemente contaminadas as águas residuais estejam com sólidos.

O sensor de radar ILT da WIKA permite a medição de nível sem contato.
O sensor também oferece alta robustez contra influências externas; nem vibrações de até 40g, intensidades de campo de até 100 V/m, nem sólidos suspensos ou teor de gordura no meio afetam o sinal do radar. O grau de proteção IP67 também garante operação confiável ao ar livre a longo prazo.
Um sensor para todos os tamanhos de tanques
Estações de elevação de águas residuais existem em vários tamanhos. Até agora, isso frequentemente exigia modelos de sensores diferentes, adaptados às respectivas dimensões dos contêineres. O ILT supera esse desafio com sua função de ajuste. O sensor pode ser adaptado à geometria específica do recipiente, suprimindo características que interferem na medição como rigidez das nervuras internas ou os travamentos cruzados, enquanto ajusta a faixa de medição para 0 por cento. Um modelo, vários tamanhos – o que significa menos esforço em aquisição e armazenamento.
Com comprimento total de apenas 49,5 mm e uma conexão rosqueada de G 1/2 ou 1/2″ NPT, o ILT também se encaixa em espaços limitados. Além disso, até dois pontos de desvio podem ser integrados opcionalmente, por exemplo, para proteção contra transbordamento ou proteção contra funcionamento a seco da bomba. Em contraste com os sensores de radar significativamente maiores e mais caros usados em instrumentação de processo, o design compacto foi desenvolvido especificamente para aplicações industriais com grandes volumes.
Conclusão: Menos esforço, mais segurança operacional
O ILT WIKA abre novas possibilidades para fabricantes de estações de elevação de águas residuais, oferecendo medição de nível por radar confiável e sem manutenção, sem aprovação Ex, montada no contêiner sem necessidade de recortes ou aberturas e cobrindo todos os tamanhos de recipiente com um único modelo. Isso reduz a complexidade em relação à aquisição e operação e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança operacional do processo. Afinal, o melhor sensor para as condições adversas de uma estação de drenagem de esgoto é aquele que nunca entra em contato com ele.
Nota:
No site da WIKA, você encontrará mais informações sobre o sensor de nível de radar industrial ILT, bem como uma visão geral das soluções de medição para aplicações de água e esgoto:
- Página do produto: ILT – Sensor de nível de radar industrial
- Área de aplicação: Água e esgoto