O instrumento analítico GA11 da WIKA combina tecnologia de detecção precisa, operação intuitiva e um design robusto. Foi completamente redesenhado para realizar análises de gás em SF6 Sistemas de isolamento de forma confiável, reprodutível e de acordo com os padrões – com o mínimo de esforço possível para os usuários.
Análises de gás estão entre as tarefas mais críticas na operação de equipamentos de comutação de alta e média tensão. Isso ocorre porque pureza, umidade e produtos de decomposição são fatores decisivos para o desempenho do isolamento e segurança operacional. Empresas de manutenção, operadores de rede e provedores de serviços de teste exigem instrumentos de medição para suas análises que sejam precisos, estáveis e confiáveis sob condições operacionais reais. O GA11 foi projetado para oferecer suporte ideal para essa prática diária.
Inovações tecnológicas para maior segurança e conformidade com os padrões
Requisitos regulatórios como as medições de demanda IEC 60376 ou IEC 60480 com alta precisão e reprodutibilidade. O GA11 cobre todos os parâmetros relevantes:
- Arquitetura digital de sensores para produtos de pureza, umidade e decomposição
- Medição de umidade sob pressão para valores estáveis em condições reais de operação
- A calibração varia de -10 °C a +50 °C
- Medição automática que detecta a estabilidade do sensor e encerra o processo de forma independente e inteligente
- Exportação de dados via código QR e USB para documentação completa
- Funções avançadas de serviço como “Ciclo de limpeza”, “Evacuação externa” e “Mangueira de purga”
Diagnóstico de falhas e análise de erros
Aumentos inesperados nos produtos de umidade e decomposição podem indicar eventos de arco, vazamento ou processos de envelhecimento químico. O GA11 fornece todos os parâmetros relevantes em um formato claramente legível, complementado por relatórios estruturados com conjuntos de dados detalhados. Isso permite identificar tendências e documentar processos de tomada de decisão de forma compreensível.
Controle de qualidade em operações de fabricação e oficinas

Operação via tela sensível ao toque com navegação lógica por menu
O instrumento foi projetado para uso em diversos locais, e uma tela sensível ao toque capacitiva de 10″, menus logicamente estruturados e um processo automatizado de medição reduzem significativamente a complexidade da operação. Pesando cerca de 22 kg e sendo alimentado por uma bateria NiMH, também está isento da classificação de mercadorias perigosas durante o transporte. Provedores de serviços e fabricantes se beneficiam de ciclos de medição rápidos e formatos de exportação simples que podem ser integrados diretamente aos procedimentos de teste.
Orientações sobre incertezas técnicas e regulatórias
Análises de gases são processos tecnicamente desafiadores e propensos a erros. O GA11 suporta isso com valores medidos reproduzíveis, processos automáticos e exibição clara dos valores limite. Portanto, os usuários precisam se preocupar menos com incertezas sobre compensação de temperatura, condições de calibração ou métodos de medição de umidade. A combinação de confiabilidade técnica e uma interface de usuário transparente facilita a obtenção de resultados compatíveis com padrões e evita fontes de erro.
Foco na consciência de custos e riscos
Decisões atrasadas, trocas desnecessárias de gás ou descobertas pouco claras podem rapidamente se tornar caras para os operadores. O GA11 fornece valores medidos confiáveis que permitem tirar conclusões sobre as medidas necessárias. Tempos de processo mais curtos – devido à eliminação das medições repetidas – e um fluxo de trabalho estruturado consistentemente apoiam decisões econômicas na operação, manutenção e também na produção.
Assistência técnica local
A WIKA conta com um laboratório próprio no Brasil dedicado à calibração e manutenção de seus analisadores, o que permite oferecer um suporte técnico local mais ágil e eficiente.
Essa estrutura interna garante maior controle sobre a qualidade dos serviços prestados, reduz prazos de atendimento e proporciona uma excelente relação custo‑benefício aos clientes que dependem de precisão e confiabilidade em seus equipamentos.
Conclusão
A nova versão do GA11 oferece tecnologia moderna e prática de medição, combinada com documentação abrangente para operadores e usuários. A WIKA desenvolveu um instrumento que facilita os processos cotidianos para os usuários, medindo com precisão, fornecendo orientação clara e funcionando de forma confiável em todas as condições.
Nota
Mais informações sobre o produto podem ser encontradas no Site da WIKA. Você pode consultar a página do produto GA11 com documentos técnicos, ficha técnica e certificados Aqui. Se tiver alguma dúvida, entre em Contato, nossa equipe terá o prazer em te ajudar.