Gases isolantes protegem os comutadores isolados de ar e gás contra falhas. Não apenas hexafluoreto de enxofre puro (SF 6 ) mas também SF 6 misturas, N 2 , g 3 e outros podem ser usados para esse propósito. A WIKA é líder em soluções de sensoriamento que …
Todos os artigos por Geraldo Ferreira
Manuseio responsável do hexafluoreto de enxofre
Geraldo Ferreira | Aplicações, Geral, Know-how, ProdutosHexafluoreto de enxofre – ou SF 6 Gas, para abreviar – é, até agora, o gás com o efeito estufa mais forte conhecido. Sua contribuição para o efeito estufa é cerca de 23.000 vezes maior que a do CO 2 e é persistente na atmosfera. O hexafluoreto …
Precisão consistente da medição graças à compensação de temperatura no novo GA11
Geraldo Ferreira | Aplicações, Geral, Know-how, ProdutosSeja no inverno a -10 °C, no auge do verão ou sob variações de pressão do sistema – o instrumento analítico GA11 da WIKA alcança resultados de medição estáveis e reprodutíveis independentemente do ambiente de teste. Isso é possível graças a uma …
O GA11 também analisa novas misturas de gases isolantes
Geraldo Ferreira | Aplicações, Geral, Know-how, ProdutosO instrumento analítico GA11 da WIKA suporta não apenas SF 6 mas também gases isolantes alternativos, como misturas de gases C4-FN e gases de origem natural (NOG, para abreviar). Assim, os usuários recebem um instrumento analítico já projetado para a …
Novo instrumento analítico GA11 com medição inteligente SF₆
Geraldo Ferreira | Geral, ProdutosO instrumento analítico GA11 da WIKA combina tecnologia de detecção precisa, operação intuitiva e um design robusto. Foi completamente redesenhado para realizar análises de gás em SF 6 Sistemas de isolamento de forma confiável, reprodutível e de acordo com …