O instrumento analítico GA11 da WIKA suporta não apenas SF6 mas também gases isolantes alternativos, como misturas de gases C4-FN e gases de origem natural (NOG, para abreviar). Assim, os usuários recebem um instrumento analítico já projetado para a transição para gases alternativos e que atende de forma confiável aos requisitos futuros em termos de operação, manutenção e documentação.
A transição energética está mudando o ambiente operacional para comutadores de alta e média tensão. Os operadores de usinas enfrentam cada vez mais exigências mais rigorosas sob a regulamentação F-Gas. Como resultado, soluções alternativas de gás isolante estão cada vez mais sendo consideradas como substitutas do SF6 e estão ganhando importância constantemente. No entanto, gases isolantes alternativos como misturas de C4-FN (perfluoroisobutironitrila), assim como N2– ou CO2Gases à base de gases diferem significativamente dos gases à base de fogo6 em termos de sua composição e suas propriedades químicas e físicas. Consequentemente, as demandas impostas aos instrumentos de medição também estão aumentando, à medida que a complexidade dessas misturas gasosas cresce e a gama de possíveis produtos de decomposição se torna significativamente maior. Análises precisas e tecnologias personalizadas são cruciais para garantir a segurança operacional e a eficiência dos equipamentos modernos.
Requisitos técnicos para a análise de gases alternativos
Gases isolantes alternativos apresentam comportamentos diferentes em relação à umidade, temperatura e pressão do que o gás SF6. A formação potencial de hidratos no CO2 e a condensação parcial de componentes de baixa ebulição, por exemplo, torna impossível o uso de espelhos de ponto de orvalho para medição de umidade. A tecnologia de detecção e os materiais devem, portanto, ser adaptados a esses novos desafios. Ao mesmo tempo, é necessário compensar efeitos termodinâmicos complexos para obter resultados de medição confiáveis e precisos. O instrumento analítico deve garantir isso sem complicar desnecessariamente sua operação. O sistema de medição do novo GA11, portanto, foi projetado para ser completamente modular e flexível em termos de tecnologia de detecção.
GA11: Projetado para novas misturas de gases

O GA11 também analisa gases alternativos, como misturas C4-FN
O GA11 é baseado em uma plataforma de sensores que pode ser expandida para acomodar variantes futuras de gás. Além da versão para SF6 o instrumento também está disponível nas variantes C4-FN e NOG. Este último é projetado para medir misturas de gases baseadas em CO2, O2 e N2 (por exemplo, ar sintético) assim como para quaisquer impurezas como hélio ou SF6. Todas as versões utilizam a mesma lógica operacional, o mesmo procedimento automatizado de medição e a mesma estrutura de documentação. Para os usuários, isso significa um processo padronizado, independentemente da mistura de gás que esteja sendo testada. Requisitos de treinamento, intervalos de serviço e formatos de dados permanecem consistentes.
Benefícios para operadores, provedores de serviços e fabricantes
Preparar-se para gases alternativos facilita a tomada de decisões de investimento de longo prazo. Os operadores podem adaptar sua estratégia de medição às mudanças na infraestrutura energética sem precisar introduzir novos equipamentos toda vez que há um salto tecnológico. Os provedores de serviços se beneficiam de custos de treinamento reduzidos e de uma interface padronizada para diferentes misturas de gás. Fabricantes e laboratórios de testes recebem procedimentos de medição confiáveis para novos conceitos de GIS, que devem chegar ao mercado em número crescente nos próximos anos.
Conclusão
O GA11 fornece uma base técnica para o manuseio de uma ampla gama de gases isolantes, a partir de SF6 existentes. Aplicações em novas misturas de gás, menos prejudiciais ao meio ambiente. A plataforma modular de sensores e a estrutura operacional consistentemente uniforme facilitam a transição e auxiliam os usuários a lidar com incertezas regulatórias e técnicas.
Nota
Você pode encontrar a ficha de dados, instruções operacionais e documentos técnicos do GA11 em seu arquivo Página do produto. Mais informações sobre a tecnologia de medição da WIKA para transmissão e distribuição de energia podem ser encontradas Aqui. Se tiver alguma dúvida, seu Contato Terei prazer em te ajudar.