Hexafluoreto de enxofre – ou SF6 Gas, para abreviar – é, até agora, o gás com o efeito estufa mais forte conhecido. Sua contribuição para o efeito estufa é cerca de 23.000 vezes maior que a do CO2 e é persistente na atmosfera.

Fonte: Escritório Federal de Estatística: Pesquisa de materiais específicos ativos no clima “hexafluoreto de enxofre” (SF6), Wiesbaden, 2015

O hexafluoreto de enxofre é definido como um composto de dois elementos enxofre e flúor. A fórmula é SF6. Devido às suas propriedades específicas, o gás SF6 tem sido utilizado em  diversos setores. Para prevenir os efeitos climáticos nocivos, o uso do gás é proibido em muitas áreas de aplicação desde 4 de julho de 2007. Essa proibição inclui por exemplo, o uso em vidros à prova de som, tênis esportivos ou como combustível para pneus em veículos.

Em muitas outras aplicações industriais, no entanto, não houve nenhuma alternativa razoável e aplicável disponível até o momento. Assim, o gás SF6 continua sendo utilizado. O principal campo de aplicação é a engenharia de energia elétrica. Em comutadores isolados a gás, o gás serve como meio isolante, e também, para atenuar qualquer arco durante o processo de comutação.

Regulamentos da União Europeia

Para manter o impacto do gás SF6 e outros gases de efeito estufa fluorados dentro de limites, em 2006, o regulamento sobre gases de efeito estufa fluorados foi adotado pelo Parlamento Europeu. Desde 2015, o regulamento reformulado da UE, 517/2014, sobre gases de efeito estufa fluorados está em vigor (conhecido coloquialmente como regulamento dos gases F). Para aumentar a responsabilidade no manejo das gás SF6 e para reduzir as emissões por meio de manuseio descuidado, o Artigo 10 do regulamento F-gas prescreve as medidas de treinamento obrigatórias.

Treinamento e certificação

Pessoas que realizam trabalhos relacionados ao gás hexafluoreto de enxofre (SF6) agora deve ser especificamente treinado e certificado. Entre as atividades relevantes, em particular, estão:

  • Instalação, serviço, manutenção, reparo ou desligamento de equipamentos elétricos isolados a gás
  • Realização de testes de vazamento em usinas que estão sob a regulação de gás F
  • Recuperação do gás SF

O objetivo do treinamento é permitir que os profissionais envolvidos ajam de forma responsável em seu trabalho com gases de efeito estufa fortes e evitem emissões por meio de manuseio de gases fluorados. O treinamento e a certificação são realizados de acordo com as normas europeias EC 842/2006, EC 305/2008, bem como com a portaria de proteção climática de produtos químicos.

Nota
Atualmente, há dois instrutores certificados na WIKA transmitindo seus conhecimentos para fins práticos e para os testes que seguem. A certificação do SF6 ocorre no centro de treinamento em Klingenberg am Main. A WIKA é um dos órgãos reconhecidos de testes e certificação na Alemanha e oferece treinamento regular de especialização com testes finais. Mais informações podem ser encontradas no site da WIKA, no Serviço – SF6 Área de treinamento.