Entre os dias 23 e 27 de Junho, a WIKA esteve presente na Fispal Tecnologia 2025, realizada no São Paulo Expo. Na edição deste ano, apresentamos um portfólio completo de instrumentos de medição para pressão, temperatura e pesagem, desenvolvidos …
Geral
WIKA HUB LATAM TOUR
keilacaldana | Geral, WIKA insightPara a WIKA do Brasil , cada colaborador é parte essencial de nossas conquistas. Por isso, fizemos questão de incluí-los em um momento muito especial: o processo de construção da nossa nova planta. Com uma área total de 12.365 m² , sendo 4.415 m² …
IIoT no vinhedo: tecnologia que antecipa riscos e protege sua safra
Samuel Marques | Aplicações, Geral, Know-how, Produtos, Temperatura, WIKA insightAs mudanças climáticas dificultam muito os viticultores. Eventos climáticos imprevistos, como geadas tardias ou chuvas fortes, podem causar grandes perdas de safra. O mesmo vale para secas e umidade prolongadas. O monitoramento das condições ambientais está, …
Novos Alimentos: A fermentação de biomassa apresenta requisitos complexos de medição.
Juliana Ávila | Aplicações, Força, Geral, Nível, Pressão, Produtos, TemperaturaDe acordo com as previsões da ONU, dez bilhões de pessoas viverão na Terra até 2050. A indústria alimentícia deve encontrar novas maneiras de garantir que a crescente população mundial possa ser alimentada de forma sustentável. Uma das maneiras são os Novos …
Biocombustíveis: Perfil de temperatura preciso para produção
Antonio Saboya | Aplicações, Geral, Produtos, TemperaturaRenovável em vez de fóssil: os biocombustíveis contribuem significativamente para a proteção do clima e, além disso, para uma economia mais sustentável. Eles são produzidos, por exemplo, a partir de óleo de cozinha usado, em reatores a temperaturas de até 450 …