O Grupo WIKA comprovou através de extensos testes laboratoriais, testes de campo e vários cálculos de comparação que temos um produto que agrega mais valor aos nossos clientes no processo de medição de vazão, o HHR FlowPak®. O elemento primário de …
Geral
A importância da medição de temperatura na “Dipleg” das unidades FCC
Antonio Saboya | Geral, Produtos, TemperaturaAs unidades da FCC são as "fábricas de dinheiro" das refinarias de gasolina. A pressão é para que os operadores evitem atrasos na inicialização e mantenham as unidades funcionando. A medição e o monitoramento precisos da temperatura do divisor garantem as …
Lançamento: Transmissor de Temperatura T38 da WIKA com Certificação Ex INMETRO
Antonio Saboya | Geral, Produtos, TemperaturaA medição precisa da temperatura é essencial para a operação eficiente e segura no monitoramento de processos industriais. Investir em tecnologias avançadas de medição, como o transmissor de temperatura T38 da WIKA com SIL2 e True Drift Detection, ajuda a …
Monitoramento de pressão em alta temperatura é um desafio
Juliana Ávila | Geral, Pressão, ProdutosMonitoramento de pressão em altas temperaturas é uma exigência de medição desafiadora. Isso requer um selo diafragma especialmente projetado. Com o modelo 990.45 , a WIKA oferece tal instrumento em seu portfólio e, por isso, foi contratada pelo operador de uma …
Como escolher o modelo correto de Válvula Agulha para seu Instrumento de medição?
Juliana Ávila | Geral, Pressão, ProdutosEscolher a Válvula Agulha correta para seu instrumento de medição é uma decisão crucial que impacta diretamente a precisão e a segurança do seu processo. As Válvulas Agulha são componentes essenciais em sistemas de medição, utilizadas para isolar, ventilar e …