As aplicações de processo estão se tornando cada vez mais complexas. Por isso, os instrumentos de medição precisam atender aos mais altos requisitos e funcionar de forma confiável — mesmo sob condições externas severas ou em contato com meios agressivos. Nesses casos, os revestimentos são geralmente indispensáveis, especialmente nas indústrias química, petroquímica, óleo e gás, ou em aplicações com hidrogênio. Além disso, os revestimentos contribuem para aumentar a durabilidade, o desempenho e a funcionalidade dos produtos em muitos setores.

Quais revestimentos estão disponíveis?

Para as partes molhadas dos instrumentos (ou seja, aquelas que entram em contato direto com o meio de processo), existe uma ampla gama de materiais especiais e revestimentos específicos para cada aplicação. Entre os principais estão:

  • Ouro
  • ECTFE
  • Aço inoxidável com PFA
  • Wikaramic®

Quando o uso de revestimento é recomendado?

Um revestimento é geralmente recomendado quando é necessária uma medição precisa de meios difíceis. O termo meio “difícil” é usado, por exemplo, para incluir meios agressivos, corrosivos, abrasivos, altamente viscosos, heterogêneos, tóxicos, quentes ou assépticos.

Como é feito o revestimento?

O revestimento geralmente envolve a aplicação de uma camada fina de material sobre a superfície de outro. Essa camada atua como uma barreira entre o material base e o ambiente externo. No caso dos instrumentos de medição, normalmente apenas as partes molhadas — ou seja, aquelas que entram em contato direto com o meio — são revestidas. Isso inclui, por exemplo, o diafragma, sistemas com selo diafragma ou transmissores de processo. Na WIKA, os revestimentos são aplicados de forma precisa e localizada, o que permite uma utilização eficiente dos recursos. Isso significa que o revestimento é feito apenas onde é realmente necessário, contribuindo para a redução de custos e para a sustentabilidade do processo.

Quais são as vantagens dos revestimentos?

Revestimentos como ECTFE, PFA antiestático, PFA compatível com FDA ou ouro são usados apenas nos locais necessários. Isso minimiza os custos e, ao mesmo tempo, conserva os recursos.

Alguns revestimentos toleram, por exemplo, temperaturas elevadas: Quando revestido com aço inoxidável, ouro ou Wikaramic®, a parte superior do corpo ou as partes molhadas do selo diafragma com conexão flangeada (por exemplo, WIKA modelo 990.27) podem ser usadas, por exemplo, a uma temperatura operacional máxima permitida de 400 °C (752 °F).
Observe que a temperatura operacional máxima permitida do sistema de vedação do diafragma é limitada pelo método de junção, pelo fluido de enchimento do sistema e pelo instrumento de medição utilizado. Um diafragma revestido com ECTFE, por exemplo, é resistente a ácidos e bases comuns, o que é frequentemente necessário em aplicações nas indústrias química ou petroquímica. Já o aço inoxidável com PFA antiestático é resistente a produtos químicos e suporta altas temperaturas, sendo, portanto, ideal para uso na indústria de óleo e gás. Esse revestimento também é adequado para aplicações em áreas classificadas (Ex). Por outro lado, o Wikaramic® é recomendado para selos de diafragma montados em linha em processos com meios abrasivos, como na indústria de papel e celulose.

Revestimento de ouro em aplicações com H2 

Revestimentos de instrumentos de medição. Uso e vantagens

Algumas aplicações demonstraram que, sob altas temperaturas e com um gradiente de concentração correspondente, o uso de diafragmas revestidos — seja no instrumento de medição ou no selo diafragma — torna-se padrão. O revestimento de ouro atua como uma espécie de “barreira” para as moléculas de H₂. O metal ouro desacelera o processo de permeação do hidrogênio.

Esquerda: Processo de permeação de hidrogênio sem revestimento. Direita: Com diafragma revestido de ouro

 

 

 

 

Conclusão

A escolha do material e do revestimento das partes molhadas depende fortemente das condições de operação. Além dos requisitos relacionados à temperatura, é essencial considerar a carga de pressão e a resistência ao meio de processo.

Nota
Como fabricante de tecnologia de medição de pressão e temperatura, a WIKA oferece uma variedade de materiais diferentes para encontrar a melhor solução possível diante das condições desafiadoras do ponto de medição. Se tiver dúvidas, seu contato WIKA terá prazer em ajudá-lo. Mais informações sobre hidrogênio também podem ser encontradas no site da WIKA.

Assista ao vídeo a seguir para saber mais sobre os revestimentos de instrumentos de medição e selos diafragma