Centrais de aquecimento são utilizadas na indústria e na tecnologia de aquecimento. A operação segura dessas instalações requer uma grande quantidade de dispositivos de segurança. Estes são projetados para prevenir, entre outras, excesso de temperatura, sobrepressão e vácuo. Na área de monitoramento de temperatura, além de um grande número de outros instrumentos, são utilizados termômetros com contato para monitoramento seguro (limitador de temperatura).

Para a operação de centrais de aquecimento, é costume utilizar uma combinação de várias unidades de controle de circuito fechado e de circuito aberto. Um termômetro com contato para monitoramento seguro é utilizado em “última instância”. Monitores de temperatura de segurança, controladores de temperatura e termostatos são normalmente conectados ao montante do sistema. A função de um “limitador de temperatura” é mudar a planta para um estado de segurança em caso de sobreaquecimento, por exemplo, quando a temperatura limite estabelecida é atingida. Quando esta falha ocorre, o termômetros com contato para monitoramento seguro deve ser destravado manualmente. Isto garante que a instalação seja verificada e se a falha existir, esta é eliminada antes que a planta seja colocada de volta à sua operação normal. Estas características de comutação para “limitadores de temperatura” de segurança são prescritas pela norma DIN EN 14597 para uso de dispositivos de segurança em centrais de aquecimento.

Outro aspecto essencial da norma DIN EN 14597 é o tempo de resposta utilizado pelas unidades de controle de circuito fechado e de circuito aberto para permitir a operação segura das instalações. Deve ser garantido que esses instrumentos executem suas funções de controle ou de comutação dentro dos parâmetros de tempo estabelecidos, depois que a temperatura limite estabelecida for excedida.

 
Unidade de controle de circuito fechado e circuito abertoModo operacionalConstante de tempo em segundos para operação em:
águaaróleo
Controlador de temperaturacontínuo130120160
Controlador de temperatura, Limitador de temperatura / termostatocomportamento em dois pontos4512060
Monitor de temperatura segurocomportamento em dois pontos4512060

Tabela: valores máximos permitidos para a constante de tempo em relação à aplicação específica (fonte: DIN EN 14597: 2012-09)

Além disso, com base nesta norma, um organismo pode certificar de acordo com o EC-type, que estes instrumentos cumprem a diretiva 2014/64/EU (Diretiva de Equipamentos sob Pressão).

Princípio funcional dos limitadores de temperatura de segurança WIKA

O limitador de temperatura SB15 da WIKA tem design eléctrico e está equipado com um sistema de temperatura mecânica. A temperatura é detectada pelo princípio de expansão do líquido. O sistema fechado de medição com enchimento líquido consiste em um sensor de temperatura, um capilar e um tubo tipo Bourdon. A mudança de pressão produzida como resultado do calor aplicado ao sensor de temperatura no sistema fechado é transmitido através do capilar para o tubo tipo Bourdon e depois exibida no mostrador através do movimento de rotação do eixo do ponteiro. O disco de comutação montado no eixo do ponteiro atua os contatos elétricos interno quando a temperatura atinge o ponto de ajuste fixo ou o ponto previamente ajustado pelo operador, travando o sistema no estado atual. Uma vez acionado, o reinício somente é possível com uma ferramenta e após a temperatura do processo cair aproximadamente 3 % abaixo do ponto de ajuste, caso não tenha ocorrido interrupção na linha de medição.

Conclusão
Os limitadores de temperatura quando utilizados como dispositivos de segurança contribuem consideravelmente para a operação segura de centrais de aquecimento. O uso deles em centrais de aquecimento é regulado pela norma DIN EN 14597.

Nota
Mais informações sobre o limitador de temperatura SB15 também podem ser encontradas no site da WIKA.

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.