Um pino de carga, também chamado de eixo dinamométrico, fornece a conexão entre os elementos da máquina de transmissão de força e também permite a medição simultânea da força atuando no sensor. Os pinos de carga são fixados na direção axial e contra a …
Produtos
Os termopares WIKA V-PAD® fornecem uma medição de temperatura exata e confiável em fornos de pirólise (Craqueamento a vapor)
Ismael Duarte | TemperaturaAs plantas petroquímicas usam fornos de pirólise (ou craqueamento a vapor), para converter nafta ou etano em etileno. Esse intensivo processo enérgico exige a manutenção de uma medição de temperatura muito elevada dentro de uma faixa relativamente estreita. …
Quais são os níveis de configuração disponíveis para sensores de pressão?
Rafael Derencio | PressãoOs vários níveis de configuração possíveis para uma solução de medição de pressão não são definidos conceitualmente por norma. Na WIKA, escolhemos a seguinte terminologia: Um sensor de pressão (ou transmissor de pressão) fornece um …
Sensores de nível – a dificuldade na escolha
Renato Mana | NívelSe alguém está procurando por um sensor de nível, pode ser rapidamente deparado com a enorme variedade. Um sensor de nível para detecção de limite de nível ou medição contínua pode ser solicitado em uma variedade de tecnologias e projetos. Mas como encontrar …
Como se especifica o ponto de atuação de uma chave de nível?
Renato Mana | NívelNa especificação dos pontos de atuação de uma chave de nível, mal-entendidos sempre levam a um produto inadequado. Neste artigo explicaremos como os pontos de atuação de uma chave de nível são corretamente especificados. O pré-requisito básico para a …