Os vários níveis de configuração possíveis para uma solução de medição de pressão não são definidos conceitualmente por norma. Na WIKA, escolhemos a seguinte terminologia:
Sensor de pressão (transmissor de pressão)
Um sensor de pressão (ou transmissor de pressão) fornece um sinal padronizado e processado dentro de um invólucro com conexões ao processo e elétrica utilizadas no mercado. Normalmente, ele pode ser codificado e pedido como um produto de catálogo e, assim, fornece ao cliente uma solução “plug-and-play”. No entanto, versões personalizadas são possíveis quando embasado por um caso de estudo correspondente.
Módulo sensor de pressão
Um módulo sensor de pressão é projetado para aplicações OEM. Ele fornece um sinal padronizado e calibrado, podendo ser personalizado com relação às conexões e tamanhos. As medidas de proteção da EMC devem ser elaboradas na aplicação do cliente.
Elementos sensores e suas montagens
Os elementos sensores e seus conjuntos fornecem um sinal não calibrado em mV/V e podem ser projetados para atender o cliente através de modificações correspondentes na conexão de pressão ou adição de um invólucro. Aqui o cliente é responsável pela calibração e, assim, pela exatidão alcançada.
A tabela abaixo resume as possibilidades de sensores de pressão:
| Sensor de pressão/ Transmissor de pressão | Módulo sensor de pressão | Elemento sensor de pressão incl. montagem | |
| Sinal de saída processado e calibrado | sim | sim | não |
| Proteção EMC | sim | não | não |
| Esforço de integração | baixo | médio | alto |
| Sensível para quantidades anuais | a partir de 1 | > 250 – 500 | > 1000 |
Como apresentado na tabela, módulos e conjuntos de sensores específicos com elementos sensores requerem uma coordenação intensiva entre o cliente e o fornecedor do sensor.
Nota
Mais informações sobre soluções especiais na área de medição de pressão podem ser encontradas no site da WIKA.
Veja também nosso artigo:
Integração de um elemento sensor de pressão – compensação de erro de sinal para ponto zero e span