Entre os dias 23 e 27 de Junho, a WIKA esteve presente na Fispal Tecnologia 2025, realizada no São Paulo Expo. Na edição deste ano, apresentamos um portfólio completo de instrumentos de medição para pressão, temperatura e pesagem, desenvolvidos …
Calibração
Vantagens da calibração em campo usando o exemplo de pressostatos
Juliana ÁvilaA calibração em campo de instrumentos de medição é realizada em inúmeros processos industriais. As vantagens são óbvias: os instrumentos permanecem instalados, de modo que o processo não precisa ser interrompido. Dessa forma, os operadores da planta reduzem o …
Laboratório de SF6 WIKA do Brasil
Júlio Cesar SoaresNo mês de setembro de 2023 a WIKA do Brasil inaugurou o Laboratório de Calibração de Analisadores & Detectores de gás SF6 nas suas instalações sediadas em Iperó/SP, seguindo as especificações do projeto do Laboratório desenvolvido pelo Grupo WIKA na …
Medição segura da pressão na produção de cloro
Juliana ÁvilaA medição de pressão desempenha um papel central na produção de cloro, que é um processo crítico para a segurança. Isso ocorre devido ao fato de que o cloro é altamente reativo e, portanto, pode facilmente desencadear explosões em combinação com …
Sistema de monitoramento do diafragma da WIKA ajuda planta farmacêutica a evitar contaminação
Juliana ÁvilaApós um incidente de contaminação causado por uma falha no selo diafragma, uma importante empresa farmacêutica dos Estados Unidos optou pelo confiável Sistema de Monitoramento de Diafragma da WIKA para evitar outro desligamento custoso e demorado. Há alguns …