Calibração

Calibração com instrumentos portáteis em áreas classificadas

Juliana Ávila

Quando se analisa objetivamente, a maioria das plantas industriais constitui uma zona de risco. Muitos materiais necessários para a operação do processo e também os produtos acabados são inflamáveis ou explosivos. Quanto mais desses materiais são necessários …

Leia mais

Gás natural: Calibração otimizada em campo diretamente no “skid” de medição

Antonio Saboya

A calibração de instrumentos de medição em campo geralmente é demorada e de alto custo. Especialmente quando muitas variáveis devem ser calibradas. Um exemplo disso é o skid de medição, um sistema para a medição de transferência de custódia da quantidade …

Leia mais

Calibração de ultra-alta pressão em toda a faixa de medição

Antonio Saboya
Calibration of ultra-high pressure

A calibração de ultra-alta pressão é um desafio. Isso ocorre porque os instrumentos de teste tradicionais são desenvolvidos apenas para pressões de até 1.000 bar. Em muitas aplicações, no entanto, os sensores funcionam muito acima desse valor, por exemplo, na …

Leia mais

Calibração de temperatura com sondas de referência, calibradores tipo bloco seco e banhos de calibração

Antonio Saboya
Reference probes, dry-well calibrators, baths: temperature calibration

Os sensores de controle de temperatura de calibradores de bloco seco ou banhos de calibração podem ser usados como sensor de referência em calibrações? Calibradores de temperatura tipo bloco seco e banhos de calibração são uma solução prática para …

Leia mais

Como Escolher uma Balança de Peso Morto: Cinco Fatores Importantes

Antonio Saboya

Existem vários modelos de balanças de peso morto, o que torna a escolha do modelo correto para uma aplicação específica uma tarefa bastante complexa. As balanças de peso morto operam gerando pressão pela compressão do meio utilizado dentro da base. O …

Leia mais
Bem-vindo ao WIKA blog

Em nosso blog em português você encontrará muitos artigos interessantes sobre medição de pressão, temperatura, nível e vazão, além da tecnologia de teste e calibração. Descubra ainda mais sobre o mundo do grupo de empresas WIKA - visto de vários ângulos.

Artigos mais lidos
  • Elementos primários de vazão – Placas de Orifício
  • Características de segurança nos manômetros para solda
  • Instrumentos de medição para cogeração termoelétrica (CHP)

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidade
  • Informações legais