Monitoramento de pressão em altas temperaturas é uma exigência de medição desafiadora. Isso requer um selo diafragma especialmente projetado. Com o modelo 990.45 , a WIKA oferece tal instrumento em seu portfólio e, por isso, foi contratada pelo operador de uma …
Pressão
Como escolher o modelo correto de Válvula Agulha para seu Instrumento de medição?
Juliana ÁvilaEscolher a Válvula Agulha correta para seu instrumento de medição é uma decisão crucial que impacta diretamente a precisão e a segurança do seu processo. As Válvulas Agulha são componentes essenciais em sistemas de medição, utilizadas para isolar, ventilar e …
WIKA Blue Identity | Inovação até no visual: Descubra o novo.
Juliana ÁvilaNa WIKA , acreditamos que a inovação não deve se limitar apenas à tecnologia, mas também ao coração que pulsa em cada um de nossos produtos. É com entusiasmo que apresentamos a transformação da nossa linha de manômetros e termômetros em aço inoxidável, …
Monitoramento de nível em tanques de leite utilizando transmissor de processo
Juliana ÁvilaO monitoramento de nível utilizando um transmissor de processo com diafragma é uma opção ideal para aplicações na indústria alimentícia. Esse método é altamente preciso e, ao mesmo tempo, adequado para tanques assépticos. Um fabricante de produtos lácteos …
Injetáveis: medição de pressão sem risco de contaminação
Juliana ÁvilaOs produtos injetáveis estão entre os mais sensíveis da indústria farmacêutica. A esterilidade é essencial durante a produção. Isso ocorre porque o princípio ativo entra diretamente no corpo do paciente, ignorando as suas defesas naturais. Por isso, é …