O monitoramento de pressão em tanques móveis é uma tarefa importante de medição na indústria farmacêutica. Entre outras coisas, ele permite que os usuários verifiquem se os recipientes estão estanques a vazamento durante o transporte. No caso de princípios …
Pressão
Teste de pressão hidrostática com manômetro digital
Juliana ÁvilaUm teste de pressão hidrostática é usado como prova de resistência e estanqueidade a vazamentos de recipientes e tubulações que contêm líquidos e gases. A eficiência do procedimento e da documentação de tal teste pode ser aumentada com o uso de manômetros …
Por que utilizar a Válvula Agulha em instrumentos de medição de pressão?
Juliana ÁvilaAs Válvulas Agulha são inseridas entre o processo e o instrumento de medição (tais como: Manômetros , Sensores de pressão , Pressostatos ou Transmissores de pressão ). Esta disposição permite a rápida substituição ou a remoção do instrumento para …
Proteção contra ignição tipo Ex i para instrumentos de medição de pressão com operação por bateria
Juliana ÁvilaQual tipo de proteção contra ignição é adequado para instrumentos de medição de pressão operados por bateria, que são cada vez mais usados em combinação com uma unidade de rádio? A WIKA respondeu claramente esta questão para o seu portfólio: “Ex …
Monitoramento seguro de filtros com manômetros diferenciais
Áquila InfantiO monitoramento do filtro é uma tarefa central dos manômetros de pressão diferencial – a pressão diferencial aumenta assim que o filtro fica entupido. Os instrumentos de medição sinalizam assim quando o filtro precisa ser limpo ou substituído. A eficiência de …