Sabemos que variações de temperatura são capazes de afetar a exatidão de um sensor de pressão, sempre existindo um pequeno erro de temperatura na faixa de temperatura nominal, apesar das mais variadas medidas de compensação.

Este erro é frequentemente expresso nas folhas de dados dos fabricantes de sensores de pressão como coeficiente de temperatura (abrev. TC, do inglês). Este coeficiente descreve um erro linear, a partir de um ponto de referência, que na maioria dos casos é a temperatura ambiente.

Deste modo, o erro relacionado à temperatura, na temperatura de referência (20 ºC), é zero, e aumenta com a diferença entre a temperatura atual e o valor de referência conforme o coeficiente especificado de maneira linear (ver figura). Basicamente, não apenas o coeficiente de temperatura de ponto zero (TC0), mas também o de span (TCC) devem ser considerados individualmente. O erro de ponto zero descreve o efeito da temperatura no sinal zero. De maneira análoga, o erro de span especifica o efeito da temperatura no valor da escala completa. Os coeficientes de temperatura individuais de ponto zero e de span são geralmente especificados como uma magnitude, o que significa que podem ser um valor ou positivo, ou negativo.

Se um dado instrumento possui um erro de ponto zero com o mesmo sinal do erro de span, esses dois erros de temperatura podem se somar no pior caso. Um valor típico para o coeficiente médio de temperatura do ponto zero de um sensor de pressão é: 0,2% / 10 K. Consulte os sensores de pressão WIKA.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.