Os fabricantes de sensores de pressão utilizam muitos termos diferentes para os vários modelos de instrumentos de medição, tais como sensor de pressão, transmissor de pressão, transdutor de pressão, etc.
Na WIKA, o termo: “transmissor de pressão” é normalmente utilizado para se referir a um sensor de pressão equipado com interface elétrica, interface mecânica e sinal de saída padronizado.
O princípio de funcionamento de um transmissor de pressão é o seguinte: a pressão do meio a ser medido é direcionada através de uma conexão ao processo padrão até o elemento sensor de pressão interna, causando neste uma mudança de estado. A eletrônica interna converte o sinal apresentando pelo sensor bruto em um sinal filtrado, amplificado, com compensação de temperatura e padronizado, como, por exemplo, em um sinal 4 … 20 mA. Este sinal de saída é entregue através de um conector padronizado ou um cabo para a unidade subsequente para processamento de sinal. Leia mais sobre os transmissores de pressão A-10, e conheça nossos modelos para aplicações industriais em nosso website WIKA.

Prezada(o)s Senhora(e)s.:
Bom dia.
Estamos necessitando de 02 peças Transmissor de pressão sendo.:
escala de 0 a 0,2 kgf
Saida.: 0 a 10 Vcc
Alimentação. 13 a 30 Vcc
Certo da atenção,
At
Nery
35 3222 3707
Boa tarde Sr. José Nery,
Para cotações, por favor enviar um e-mail para [email protected] para que possamos ajudá-lo da melhor forma.