Um requisito importante durante a especificação de instrumentos de medição industriais em geral, e sensores de pressão em particular, é a seleção correta da proteção do invólucro. Nesse contexto, um erro tipográfico assumido em nossas folhas de dados para …
Pressão
Quais são os níveis de configuração disponíveis para sensores de pressão?
Rafael DerencioOs vários níveis de configuração possíveis para uma solução de medição de pressão não são definidos conceitualmente por norma. Na WIKA, escolhemos a seguinte terminologia: Um sensor de pressão (ou transmissor de pressão) fornece um …
Coeficientes de temperatura (TC) dos sensores de pressão
Rafael DerencioSabemos que variações de temperatura são capazes de afetar a exatidão de um sensor de pressão, sempre existindo um pequeno erro de temperatura na faixa de temperatura nominal, apesar das mais variadas medidas de compensação. Este erro é frequentemente …
Evitando problemas com transmissores de pressão em barramento CAN: conector Y integrado para aplicações severas em hidráulica móvel
Rafael DerencioOs transmissores de pressão com sinal de saída CAN (CANopen ® e J1939) para aplicações hidráulicas móveis agora oferecem um conector Y integrado – uma conexão elétrica que proporciona resistência e pode suportar os ambientes agressivos de caminhões, …
O que é um transmissor de pressão?
Rafael DerencioOs fabricantes de sensores de pressão utilizam muitos termos diferentes para os vários modelos de instrumentos de medição, tais como sensor de pressão, transmissor de pressão, transdutor de pressão, etc. Na WIKA, o termo: "transmissor de pressão" é …