Um clipe para montagem rápida habilita montagem rápida e com custo-benefício de sensores de temperatura em sistemas de aquecimento e bombas de calor. Estes podem ser fixados de forma rápida e fácil em tubulações de aquecimento sem a necessidade de qualquer ferramenta.
Geralmente, na prática, sensores de temperatura para montagem em superfície são fixados através luvas de solda em tubos de aquecimento ou através uma abraçadeira. Estes modelos de fixação são complexos e custam tempo e dinheiro.
Conexão rápida e econômica de clipes para montagem rápida
Um clipe para montagem rápida em conjunto com um sensor de temperatura para montagem em superfície oferece o engenheiro de aquecimento uma solução simples e também eficiente para montar um ponto para medição de temperatura de forma rápida e com custo-benefício. Estes também são adequados para retro-montagem em instalações existentes e podem ser montados sem acessar o processo.
Para montagem rápida e simples, o sensor de temperatura para montagem em superfície TF44 é conectado em clipe de montagem rápida e após disso, anexado à mão na tubulação, sem a necessidade de ferramentas. O sensor é fixado na tubulação através a geometria especial e da ação de aperto.