Para evitar qualquer dano ao poço termométrico durante a operação devido as solicitações mecânicas, um cálculo de resistência do poço termométrico conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 é recomendado para condições críticas de processo. Em caso de um cálculo com resultados não aprovados, as soluções possíveis são a redução da haste do poço termométrico ou o aumento do diâmetro da base e da ponta do poço termométrico, resultando em um maior tempo de resposta do ponto de medição.
O novo design ScrutonWell® reduz a amplitude de oscilação em mais de 90% e permite uma instalação fácil e rápida do poço termométrico, sem a necessidade de retrabalhos caros e demorados na instalação.
As construções helicoidais já vêm sendo utilizadas há décadas em uma ampla variedade de aplicações indústrias para suprimir efetivamente a excitação induzida pela formação de vórtices.
Principio de funcionamento
Em certas condições de vazão os vórtices de von Kármán podem se formar atrás da haste do poço termométrico dentro de uma tubulação. Estes vórtices consistem de duas colunas de “redemoinhos” em direções opostas de rotação, quais se separam pela esquerda e direita do poço termométrico transpondo de fase, e isto pode instigar a vibração do poço termométrico.
As aletas helicoidais ao redor da haste do poço termométrico do design ScrutonWell® impedem a formação dos vórtice de von Kármán. Através da dispersão destes vórtices, há uma redução na amplitude da oscilação e com isso a excitação de vibração no poço termométrico é evitada.
O novo design ScrutonWell® pode ser utilizado em vários tipos conexão ao processo em poços termométrico usinados de barra, como por exemplo a conexão flangeada, Van-stone ou conexão rosqueada ao processo.
Dê uma olhada em nossos poços termométricos disponíveis em nosso site.
Mais informações sobre nossos poços termométricos podem ser encontradas no site da WIKA.
Aprenda mais sobre o novo design ScrutonWell® no vídeo abaixo (em inglês):