Temperatura

Novos Alimentos: A fermentação de biomassa apresenta requisitos complexos de medição.

Juliana Ávila | Aplicações, Força, Geral, Nível, Pressão, Produtos, Temperatura

De acordo com as previsões da ONU, dez bilhões de pessoas viverão na Terra até 2050. A indústria alimentícia deve encontrar novas maneiras de garantir que a crescente população mundial possa ser alimentada de forma sustentável. Uma das maneiras são os Novos …

Leia mais

O transmissor de temperatura T38 não dá chance para desvios

Antonio Saboya | Geral, Produtos, Temperatura

Para operadores de plantas industriais, um desvio permanente do sensor de temperatura tende a ser um grande problema. Esse defeito geralmente só é identificado em uma calibração subsequente – em outras palavras: tarde demais! Até então, ele pode ter causado uma …

Leia mais

Reabastecimento de hidrogênio: a temperatura influencia o processo de abastecimento

Antonio Saboya | Aplicações, Geral, Temperatura

O hidrogênio está se tornando uma fonte de energia alternativa cada vez mais relevante, especialmente como um combustível ecologicamente correto para veículos automotores. No entanto, suas propriedades físico-químicas apresentam desafios significativos para a …

Leia mais

A importância da medição de temperatura na “Dipleg” das unidades FCC

Antonio Saboya | Geral, Produtos, Temperatura

As unidades da FCC são as "fábricas de dinheiro" das refinarias de gasolina. A pressão é para que os operadores evitem atrasos na inicialização e mantenham as unidades funcionando. A medição e o monitoramento precisos da temperatura do divisor garantem as …

Leia mais

Lançamento: Transmissor de Temperatura T38 da WIKA com Certificação Ex INMETRO

Antonio Saboya | Geral, Produtos, Temperatura

A medição precisa da temperatura é essencial para a operação eficiente e segura no monitoramento de processos industriais. Investir em tecnologias avançadas de medição, como o transmissor de temperatura T38 da WIKA com SIL2 e True Drift Detection, ajuda a …

Leia mais
Bem-vindo ao WIKA blog

Em nosso blog em português você encontrará muitos artigos interessantes sobre medição de pressão, temperatura, nível e vazão, além da tecnologia de teste e calibração. Descubra ainda mais sobre o mundo do grupo de empresas WIKA - visto de vários ângulos.

Artigos mais lidos
  • Elementos primários de vazão – Placas de Orifício
  • Características de segurança nos manômetros para solda
  • Instrumentos de medição para cogeração termoelétrica (CHP)

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidade
  • Informações legais