Anwendungen

Hydrostatische Druckprüfung mit einem Digitalmanometer

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Hydrostatische Druckprüfung mit einem Digitalmanometer

Eine hydrostatische Druckprüfung dient dem Nachweis der Festigkeit und Dichtheit von Behältern und Rohrleitungen, die Flüssigkeiten und Gase aufnehmen. Ablauf und Dokumentation eines solchen Tests lassen sich durch den Einsatz von Digitalmanometern deutlich …

Weiterlesen

Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Der Druckschalter BA für Ventilantriebe vereint Steuerungs- und Alarmfunktion.

Hydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …

Weiterlesen

Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Bei einer In-situ-Kalibrierung bleiben die Messgeräte installiert.

Eine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …

Weiterlesen

Injektionslösungen: Druckmessung ohne Kontaminationsrisiko

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Injektionslösungen gehören zu den sensibelsten Pharma-Produkten.

Injektionslösungen zählen zu den sensibelsten Produkten der pharmazeutischen Industrie. Sterilität ist während der Herstellung unabdingbar. Denn der Wirkstoff gelangt direkt und unter Umgehung der natürlichen Abwehrkräfte in den Körper des Patienten. Einer …

Weiterlesen

Die Durchflussmenge richtig berechnen

Michael Lutz | Anwendungen, Durchfluss
Durchflussmenge wird von Mann mit gelbem Sicherheitshelm und Tablet in Anlage berechnet.

Täglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden. Die Durchflussmenge, …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise