Anwendungen

Pflanzenschutzmittel-Produktion mit Backup-Druckmessung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Pflanzenschutz-Produktion mit redundanter Druckmessung

Die hohen Anforderungen an Pflanzenschutzmittel und ihre Herstellung spiegeln sich auch bei der Druckmessung im Prozess wieder. Ein WIKA-Kunde hat die elektronische Instrumentierung zur Drucküberwachung daher durch ein mechanisches Backup ergänzt. Für diese …

Weiterlesen

Die gravimetrische Füllstandsmessung bei Behältern

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Gravimetrische Füllstandsmessung an Silos und Tanks

In der Pharma-, Baustoff- und Nahrungsmittelindustrie, an Behältern und Silos, an Plattformen und Dosierungen bis hin zu Küchen- und Personenwaagen: überall wird das Gewicht gemessen. In der Industrie wird es insbesondere dann interessant, wenn es um den Füllstand …

Weiterlesen

Druckschalter im Wasserstoffzug sorgt für Sicherheit

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Ein Druckschalter ist Teil der Antriebsüberwachung in einem Wasserstoffzug.

In einem neuentwickelten Wasserstoffzug für den Nahverkehr spielt ein Druckschalter von WIKA eine entscheidende Rolle. Im Rahmen der Drucküberwachung übernimmt er die zentrale Sicherheitsfunktion des H 2 -Versorgungssystems während der Fahrt. Der Nutzen von …

Weiterlesen

Kunststoff-Herstellung: Sichere Druckmessung bis 330 °C

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Druckmessung bei Kunststoff-Herstellung bis 330 °C

Die Druckmessung bei der Herstellung von PBAT, einem biologisch abbaubaren Kunststoff, steht einer besonderen Herausforderung gegenüber: Im Prozess herrschen Temperaturen bis 330 °C. Für einen PBAT-Produzenten hat WIKA deswegen den Prozesstransmitter Typ IPT-20 mit …

Weiterlesen

Extreme Bedingungen: Drucksensor MH-4 für mobile Arbeitsmaschinen

Arndt W. Jahns | Anwendungen, Druck, Produkte
Extreme Bedingungen sind für mobile Arbeitsmaschinen Alltag

Mobile Arbeitsmaschinen werden oft in den rauesten und abgelegensten Gegenden der Welt eingesetzt, von gefrorener Tundra bis hin zur glühend heißen Wüste. Dabei sind sie extremen und darüber hinaus ständig wechselnden Einsatzbedingungen ausgesetzt. Einige …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise