Anwendungen

Flammensperre schützt Tanks von Abwasser-Saugwagen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Flammensperre auch im Saugwagen

Eine Volumendeflagrationssicherung oder - vereinfacht - Flammensperre verhindert einen Flammendurchschlag über ein Messgerät in einen explosionsgefährdeten Bereich Zone 0 (Gas). Diese Schutzfunktion spielt daher vor allem bei der Prozessinstrumentierung in der …

Weiterlesen

Druckmittler für eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Jing Lyu | Anwendungen
Druckmittler ermöglichen eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Druckmittler ermöglichen die Anpassung von Messgeräten selbst an extremste Bedingungen. Ein Beispiel dafür ist die Förderung von Erdöl und Erdgas in der Tiefsee. Für Offshore-Firmen in diesem Bereich fertigt ein OEM-Unternehmen Durchflussmesssysteme mit …

Weiterlesen

Einzigartig: Plattenfedermanometer für Pharmaindustrie

Jing Lyu | Anwendungen
Plattenfedermanometer für Pharmaindustrie

Anforderung und Lösung − Folgendes Beispiel aus China zeigt WIKAs Kompetenz im Bereich Pharma: Einer der größten Impfstoffhersteller Chinas benötigte dringend ein sicheres und autoklavierbares Manometer im Hygienic Design für die Produktion eines …

Weiterlesen

Kalibrieren von Höchstdruck über den gesamten Messbereich

Jing Lyu | Anwendungen
Kalibrieren von Höchstdruck

Das Kalibrieren von Höchstdruck ist eine Herausforderung. Denn herkömmliche Prüfgeräte sind lediglich für Drücke bis 1.000 bar ausgelegt. In etlichen Applikationen arbeiten jedoch Sensoren mit einem Mehrfachen dieses Werts, zum Beispiel in der Automobilindustrie. …

Weiterlesen

SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Jing Lyu | Anwendungen
SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Zahlreiche Industrieverfahren bergen ein hohes Gefährdungspotenzial. Spezielle Druckschalter unterstützen hierbei die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Beispiel: die Vulkanisation von Reifen für Kraftfahrzeuge. Bei der Überwachung dieses Prozesses setzen führende …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise