Die Gründe für die Verwendung von elektrischen Thermometern mit kurzen Ansprechzeiten sind vielfältig: Optimierung des Wirkungsgrades, effizientere Ausnutzung des Arbeitsbereiches eines Prozesses, Vermeidung einer thermischen Überbeanspruchung des Prozessmediums. …
Alle Artikel von Joachim Brückner
China Compulsory Certification (CCC) für elektrische Thermometer
| Joachim Brückner | TemperaturDas „China Compulsory Certification (CCC)" ist ein Zertifizierungssystem der Volksrepublik China. Seit dem 1. Oktober 2020 ist es z. B. nicht mehr zulässig, explosionsgeschützte elektrische Thermometer (Widerstandsthermometer und Thermoelemente) ohne …
Eiskalt – Elektrische Thermometer in niedrigen Umgebungstemperaturen
| Joachim Brückner | Know-howMessstofftemperaturen von -60 °C würden den Konstrukteuren von elektrischen Thermometern nicht einmal ein Achselzucken entlocken - spricht man hingegen von Umgebungstemperaturen von -60 °C, dann hört man öfters das zischende Geräusch zwischen den Zähnen …
Wärmeableitung
| Joachim Brückner | Know-how"Ein Thermometer misst im günstigsten Fall immer nur seine eigene Temperatur". Ziel ist es somit, die Temperatur des Sensorelementes an die des Messmediums anzugleichen. Nur dann zeigt das Thermometer auch die tatsächliche Mediumstemperatur an. …