• Arndt W. Jahns
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Alle Artikel von Arndt W. Jahns

Drucksensor MH-4: Qualität durch umfangreiche Tests

Arndt W. Jahns | Know-how
Drucksensor MH-4: Qualität durch umfangreiche Tests

Um Kunden in ihren Anwendungen zu unterstützen und die Qualitätssicherung zu gewährleisten, werden die Messgeräte von WIKA während ihres gesamten Entwicklungszyklus und darüber hinaus umfassenden Inhouse-Prüfungen unterzogen. Diese Verpflichtung zu strengen, …

Weiterlesen

Extreme Bedingungen: Drucksensor MH-4 für mobile Arbeitsmaschinen

Arndt W. Jahns | Anwendungen, Druck, Produkte
Extreme Bedingungen sind für mobile Arbeitsmaschinen Alltag

Mobile Arbeitsmaschinen werden oft in den rauesten und abgelegensten Gegenden der Welt eingesetzt, von gefrorener Tundra bis hin zur glühend heißen Wüste. Dabei sind sie extremen und darüber hinaus ständig wechselnden Einsatzbedingungen ausgesetzt. Einige …

Weiterlesen

Entwicklung eines OEM-Drucksensors für mobile Arbeitsmaschinen

Arndt W. Jahns | Anwendungen, Druck, Produkte
Mobile Arbeitsmaschinen im Einsatz (OEM-Drucksensor)

Aufgrund der vielfältigen Aufgabengebiete haben OEMs für ihre Anwendungen verschiedenste Anforderungen und Bedürfnisse. So haben Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen eine bestimmte Vorstellung von Eigenschaften, die ein Drucksensor besitzen soll. WIKA hat sich …

Weiterlesen

MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?

Arndt W. Jahns | Know-how
Was ist eine MTTF bzw MTTFd

Der MTTF-Wert ist ein Begriff aus dem Bereich Risikoanalyse & Risikobewertung. Die genaue Bedeutung ist  M ean  T ime  T o  F ailure (mittlere Zeit bis zum Ausfall) oder einfach die mittlere Lebensdauer einer Komponente. Die MTTF hat aufgrund der EN ISO 13849-1 …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise